5. April 2011

              Erweitertes Zubehör-Portfolio für Basler IP-Kameras

              Theia SL940A
              Mit Freigabe der neuen Preisliste erweitert Basler sein Zubehörprogramm um eine Auswahl an Objektiven und eine Masthalterung für IP Dome-Kameras.
              Zwei der neuen Objektive sind insbesondere im Hinblick auf unsere aktuellen CMOS-Kameras von Bedeutung.
              Mit der Einführung der Basler IP-Kamera mit einer Auflösung von fünf Megapixeln (BIP2-2500c/-dn) mussten neue Objektive gefunden werden, die die gesamte Pixelzahl der Kamera ausnutzen können. Das SL940A-Objektiv von Theia ist ein IR-korrigiertes Megapixel-Objektiv mit CS-Mount und einer Brennweite von 9 bis 40 mm und nutzt die gesamte Auflösung von 5 Megapixeln bei gleichzeitig hervorragender Bildqualität. Mit diesem Objektiv können alle Möglichkeiten von Multi-Megapixel-Kameras wie der BIP2-2500c/-dn maximal ausgeschöpft werden.
              Tamron M13VG288IR
              Für unsere Kameramodelle mit einem 1/3''-Sensor (mit Auflösungen von VGA bis Full HD) haben wir jetzt das M13VG288IR-Objektiv von Tamron im Programm, ein IR-korrigiertes 3 Megapixel-Objektiv mit CS-Mount und einer Standard-Brennweite von 2,8 bis 8 mm. Das Objektiv liefert über die gesamte Brennweite Bilder mit einer Auflösung von bis zu Full HD (1080p), sowohl bei sichtbarem Licht als auch im Nah-Infrarot-Bereich.
              Diese zwei Objektive sind bereits in der Liste der möglichen Objektive im Lens Calculator Tool enthalten, das passende Objektive für Ihre Basler IP-Kamera ermittelt. Das Lens Calculator Tool ist im Software-Paket BIP Calculator enthalten, das Sie in unserem Download-Bereich herunterladen können.
              Mastenhalterung
              Eine weitere Neuheit in unserem Zubehörprogramm ist eine Masthalterung für unsere Dome-Kameramodelle. Diese Halterung erleichtert die flexible Befestigung von Dome-Kameras an einem Mast. Mit Hilfe der Masthalterung können Basler IP Fixed-Dome-Kameras an Masten mit einem Durchmesser von 50 bis 250 mm aufgehängt werden.
              Weitere Informationen wie Spezifikationen und Maßzeichnungen finden Sie in unserem Zubehör-Bereich.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.