20. Juli 2016

              Erste Design-In Samples verfügbar: Neue ace Modelle mit Sonys IMX-Sensoren 250, 252, 264 und 265

              Ab sofort sind Design-in Samples von fünf neuen ace USB-Modellen mit Sonys IMX-Sensoren 250, 252, 264 und 265 verfügbar. Diese fünf neuen Kameras verfügen über Auflösungen von 3,2 bis 5 Megapixel und liefern bis zu 120 Bilder in der Sekunde.

              Bei 3,45 µm kleinen Pixeln bieten die Sensoren eine hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen und eine insgesamt sehr hohe Bildqualität bei hoher Auflösung und schnellen Geschwindigkeiten.
              Ihre Empfindlichkeit ragt zudem in den nahinfraroten Bereich und positioniert sie somit als gute Option für Anwendungen, bei denen eine geringe Empfindlichkeit in diesem Bereich verglichen mit dezidierten NIR-Sensoren bereits ausreicht, wie zum Beispiel bei der Elektrolumineszenz-Inspektion oder im Traffic- und Security-Bereich.

              Neben den schnellen Sensoren IMX250 und IMX252 hat Sony, wie schon beim IMX174, jeweils ein Pendant mit geringerer Bildrate positioniert. Diese Sensoren - IMX264 und IMX265 - liefern als kostengünstige Alternative die gleiche Bildqualität bei reduzierter Geschwindigkeit und sind somit besonders für Anwendungen, die nicht die volle Geschwindigkeit nutzen, bestens geeignet. Aus diesem Grund bietet Basler die schnellen Sensoren IMX250 und IMX252 in Kombination mit der Schnittstelle USB 3.0 an, da diese - im Gegensatz zu GigE - die notwendige Bandbreite bietet, um die höheren Geschwindigkeiten der IMX250- und IMX252-Sensoren bestmöglich zu nutzen. Auf GigE-Varianten der IMX250- und IMX252-Modelle wurde bewusst verzichtet, da bereits die kostengünstigeren IMX264- und IMX265-Sensoren schon eine höhere Performance bieten, als ihre teureren Pendants mit GigE-Schnittstelle überhaupt erreichen könnten.

              Zusätzlich sind die Sensoren durch ihre kleine Sensorgröße attraktiv, die eine Kombination mit kostengünstigen 2/3“ Objektiven ermöglicht.

              Diese Eigenschaften machen die neuen IMX-Sensoren zum idealen Partner für Baslers erfolgreichste Kameraserie, die ace Reihe. Insgesamt sind zwölf ace Modelle mit den neuen IMX-Sensoren 250, 252, 264 und 265 aus der Pregius-Reihe von Sony geplant.
              Für folgende Kameramodelle sind ab sofort Design-in Samples verfügbar:

              Modell

              Auflösung

              Geschwindigkeit

              Sensor

              Mono/Farbe

              Schnittstelle

              acA2040-55um

              3,2 MP

              55 fps

              IMX265

              Mono

              USB3

              acA2040-120um

              3,2 MP

              120 fps

              IMX252

              Mono

              USB3

              acA2440-35um

              5 MP

              35 fps

              IMX264

              Mono

              USB3

              acA2440-75uc

              5 MP

              75 fps

              IMX250

              Farbe

              USB3

              acA2440-75um

              5 MP

              75 fps

              IMX250

              Mono

              USB3

              Weitere Design-in Samples sind für Q3-Q4/2016 geplant:

              Modell

              Auflösung

              Geschwindigkeit

              Sensor

              Farbe/Mono

              Schnittstelle

              acA2040-55uc

              3,2 MP

              55 fps

              IMX265

              Farbe

              USB3

              acA2040-120uc

              3,2 MP

              120 fps

              IMX252

              Farbe

              USB3

              acA2440-35uc

              5 MP

              35 fps

              IMX264

              Farbe

              USB3

              acA2040-35gm

              3,2 MP

              35 fps

              IMX265

              Mono

              GigE

              acA2040-35gc

              3,2 MP

              35 fps

              IMX265

              Farbe

              GigE

              acA2440-20gc

              5 MP

              20 fps

              IMX264

              Farbe

              GigE

              acA2440-20gm

              5 MP

              20 fps

              IMX264

              Mono

              GigE

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.