4. April 2016

              Entdecken Sie Großes in den kleinsten Details mit Baslers PowerPack für Mikroskopie

              Nutzen Sie die Vorteile der industriellen Bildverarbeitung mit Baslers neuem PowerPack für Mikroskopie! Ihre gewählte Basler Mikroskopie Kamera wird mit einem USB-3.0-Kabel, Installationskurzanleitung und professioneller Basler Mikroskopie Software geliefert. Dabei bieten alle Komponenten die besten Voraussetzungen für eine leichte Systemeinrichtung und einfache Installation und überzeugen mit präziser und zuverlässiger Bilderverarbeitung.

              Zur Erfüllung der höchst individuellen Anforderungen von Mikroskopie-Anwendungen umfasst Baslers neues PowerPack für Mikroskopie Kameras mit der aktuellsten und kostengünstigsten CMOS-Sensortechnologie. Auflösungen von 1,2 MP bis 5 MP, Bildfrequenzen von bis zu 82 fps, hervorragende Farbtreue und ein hoher Dynamikbereich ermöglichen die reproduzierbare und detaillierte Beobachtung, Differenzierung und Analyse der feinsten Strukturen in Materialien oder biologischen Proben. Die erstklassige Bildqualität ermöglicht eine flüssige Live-Video-Vorschau und Durchmusterung. Ihr Basler PowerPack erfüllt so die individuellsten Anforderungen und wird Ihre Erwartungen übertreffen.

              Das Herzstück des flexiblen PowerPacks ist Ihre ausgewählte Basler Mikroskopie Kamera. Ergänzt wird sie um ein umfassend geprüftes und kompatibles USB-3.0-Kabel, eine leicht verständliche Installationskurzanleitung sowie um die professionelle Basler Mikroskopie Software zur Kamerasteuerung, Bildakquisition, Verarbeitung und Analyse. Die intuitive Software-Bedienoberfläche mit umfangreicher Hilfe für alle Funktionen macht das Basler PowerPack für Mikroskopie zur idealen Lösung für die Überwachung, Dokumentation und Archivierung in der Bildungs- und Routineforschung sowie für industrielle Anwendungen.

              Möchten Sie mehr über das Basler PowerPack für Mikroskopie, über die Basler Mikroskopie Kameras und die Basler Mikroskopie Software erfahren und darüber, wie sie in Ihre Anwendung integriert werden können? Machen Sie sich mit allen Vorteilen der industriellen Bildverarbeitung für Mikroskopie vertraut und laden Sie sich das kostenlose Mikroskopie-Whitepaper „Wie finde ich die richtige Digitalkamera für meine Mikroskopie-Anwendung?“ herunter oder wenden Sie sich an unser Vertriebsteam.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.