6. November 2012

              Eine für alles: Neue racer Zeilenkamera-Modelle mit 6k, 8k und 12k

              Mit den 6k-, 8k- und 12k-Modellen erweitern wir unsere racer Familie, die außerdem 2k- und 4k-Modelle umfasst, und decken so das gesamte Spektrum an Standard-Zeilenkameras ab.

              Basler racer Kameras sind mit nur 56 mm Breite und 62 mm Höhe besonders kompakt, liefern exzellente Bilder und sind preislich sehr attraktiv positioniert. Sie sind wahlweise mit GigE- oder Camera Link-Schnittstelle erhältlich und liefern überdurchschnittlich hohe Zeilenraten: Die 8k-Variante mit Camera Link-Schnittstelle erreicht beispielsweise eine Line Rate von 80 kHz.

              Moderne CMOS-Sensortechnologie sorgt für hervorragende Bildqualität, eine sehr hohe Empfindlichkeit, niedriges Rauschen und eine Quanteneffizienz von ca. 60%. Die CMOS-Sensoren haben zudem eine sehr niedrige Leistungsaufnahme. In Kombination mit einem innovativen Konzept zur Wärmeableitung bleiben die Kameras deutlich kühler als vergleichbare Zeilenkameras, was sich wiederum positiv auf die Bildqualität auswirkt.

              Ideal für Inspektion von Endlosmaterialien
              Mit den 6k-, 8k- und 12k-Modellen bietet die racer Serie nun die passende Kamera für verschiedenste Anforderungen. Besonders geeignet sind die hochauflösenden racer Modelle für die Inspektion von Endlosmaterialien, beispielsweise in den Bereichen Web Inspection, Flat Panel Display Inspection und Inspektion von Solarmodulen.

              Weitere Modelle mit PoCL
              Die 2k- und 4k-Camera Link-Modelle verfügen über Power over Camera Link (PoCL)-Funktionalität, so dass Daten und Strom über ein Kabel transportiert werden. Das reduziert für Sie die Zubehörkosten, die Systemkomplexität und die Störanfälligkeit. Zudem wird Mini Camera Link-Zubehör zunehmend kostengünstiger als reguläres Camera Link-Equipment angeboten, was die Kosten insbesondere in größeren Anlagen noch einmal sinken lässt.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.