20. August 2011

              Demnächst verfügbar: Basler IP Dome-Kameras mit Full HD-Auflösung und Audio-Funktion

              IP Dome mit full HD
              Baslers neue IP Dome-Kameras BIP2-D1920c-dn (Outdoor) und BIP2-D1920c-dn (Indoor) sind die ideale Lösung für Ihre Netzwerkvideo-Projekte im Innen- und Außenbereich.
              Die Dome-Modelle bieten Ihnen:
              • Echtzeitvideo-Bildraten von bis zu 30 fps bei Full HD-Auflösung (1080p)
              • H.264 High Profile für flüssige Bewegung auch im rückwärts abgespielten Videostream
              • Zweiwege-Audio-Funktionalität
              • microSDHC-Kartensteckplatz für die lokale Datenspeicherung von bis zu 32 GB
              • schlagfestes Aluminiumgehäuse (IP66, mögliche Betriebstemperaturen von -35° C bis +50° C) für die Videoüberwachung im Außenbereich oder leichtes Kunststoffgehäuse für Netzwerkvideo-Projekte im Innenbereich
              • gutes Preis-/Leistungsverhältnis
               
              Die neuen IP Dome-Kameras sind ab Anfang des vierten Quartals 2011 verfügbar.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.