13. Januar 2012

              Demnächst in Serie: Basler “ace” GigE-Kameras mit beliebten Sony CCD-Sensoren ICX 414 und ICX 415

              Basler beginnt bald mit der Serienproduktion der nächsten ace Flächenkamera-Modelle mit Gigabit Ethernet-Schnittstelle.

              Die Monochrom- und Farbkameras acA645-100gm/gc und acA780-75gm/gc arbeiten mit den beliebten Sony CCD-Sensoren ICX 414 und ICX 415. Die acA645-100 Modelle (ICX 414) liefern schnelle 100 Bilder pro Sekunde bei VGA-Auflösung. Die acA780-75 Modelle (ICX 415) erreichen 75 Bilder pro Sekunde bei CCIR-Auflösung. Alle Kameras bieten eine hervorragende Bildqualität, eine Fülle nützlicher Funktionen und sind mit C-Mount- oder CS-Mount erhältlich.

              Die beiden Sony Sensoren ICX 414 und ICX 415 sind weit verbreitet in Analogkameras. Mit den neuen ace Modellen ist der Wechsel von Analog- zu Digitalkamera-Technologie nun einfacher denn je. Die Kameras haben den gleichen kompakten 29 mm x 29 mm Footprint wie die meisten Analog-Kameras, so dass sie diese problemlos ersetzen können. Gleichzeitig bieten sie alle Vorteile einer Digitalkamera zu einem äußerst attraktiven Preis.

              Diese Basler ace Kameras eignen sich aufgrund der guten Bildqualität und der hohen Bildraten für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Fabrikautomation, Elektronik, Robotik oder Medizintechnik.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.