23. Juli 2013

              Das neue pylon 4 ist da!

              Basler pylon 4
              Die neue pylon 4 Camera Software Suite steht Ihnen jetzt in unserem Downloadbereich zur Verfügung.


              Mit diesem Softwarepaket bietet Basler jetzt, neben GigE Vision, IEEE 1394 und Camera Link, auch vollen Support für den neuen USB3 Vision Kamera-Schnittstellen-Standard. Da die von pylon zur Verfügung gestellte Programmierschnittstelle bei allen Basler Kameras, unabhängig vom verwendeten Kamerainterface, immer die Gleiche ist, kann der bestehende Programmcode ohne Änderungen auch für Basler USB3 Vision Kameras verwendet werden. Außerdem ist pylon 4 die erste Version, die Windows 8 (32- und 64-Bit) offiziell unterstützt.
              Love or hate pylon?
              Der pylon Viewer erlaubt es jetzt auch, jederzeit Feedback zu pylon zu geben. Dabei können Sie uns helfen, pylon weiter zu optimieren.

              pylon Benutzerumfrage – gewinnen Sie ein iPad!
              Zusammen mit dem Release von pylon 4 starten wir außerdem eine Benutzerumfrage. Diese dauert etwa 5 Minuten und mit etwas Glück können Sie ein iPad gewinnen. Die Ergebnisse der Umfrage werden uns helfen, die Benutzerfreundlichkeit von pylon weiter zu steigern.

              Mehr Informationen zur pylon 4 Camera Software Suite finden Sie in unserer neuen pylon Broschüre.

              Die Highlights von pylon 4 finden Sie zusammengefasst in unserem neuen pylon Video, in dem Applications Engineering Manager Matt Breit die neuen Features von pylon 4 erklärt.


              RSS Feed

              Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
              RSS News Feed
               
              Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.