6. Oktober 2016

              Darf’s ein bisschen mehr sein?

              Neben GigE bietet auch eine USB 3.0-Schnittstelle die Möglichkeit längere Distanzen zu überbrücken. Für diesen Zweck bietet Basler USB 3.0-Verlängerungskabel an, die die Datenübertragung mit optischen Leitern realisieren. Für die Spannungsversorgung enthält das Kabel zudem eine Kupferleitung.

              Das Kabel wird als Verlängerung an ein normales passives USB 3.0-Kabel mit einer Länge von maximal 5 Metern angeschlossen. Bohrungen an der Verbindungsbuchse ermöglichen eine Verschraubung der beiden Kabel. Dieser Aufbau erlaubt den Einsatz verschiedener Kabel und Steckerausrichtungen direkt hinter der Kamera.

              Das Verlängerungskabel ist für den Einsatz in Schleppketten geeignet und kann dabei mit einem Biegeradius von 50 mm verwendet werden. Wir bieten das Kabel in 10 Meter und 20 Meter Länge an.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.