8. September 2014

              Da sind sie: Unsere neuen ace Modelle mit Sonys IMX 174 Sensor

              Basler ace Kameras
              Er gilt derzeit als einer DER Sensoren im Markt: Sonys IMX 174 CMOS-Sensor. Er bietet hohe Bildraten, eine sensationelle Empfindlichkeit und beste Bildqualität. Bei Basler erhalten Sie demnächst vier verschiedene ace Modelle mit diesem Sensor. Die Kameras liefern 2,3 MP Auflösung, modernste Global Shutter-Technologie und ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Listenpreisen von
              799 €. 
              • acA1920-50gm: GigE, mono, 50 Bilder pro Sekunde, 29 x 29 x 42 mm klein
              • acA1920-50gc: GigE, Farbe, 50 Bilder pro Sekunde, 29 x 29 x 42 mm klein
              • acA1920-155um: USB 3.0, mono, 155 Bilder pro Sekunde, 29 x 29 x 29 mm klein
              • acA1920-155uc: USB 3.0, Farbe, 155 Bilder pro Sekunde, 29 x 29 x 29 mm klein
              Was bringen Ihnen diese Kameras für Ihr Bildverarbeitungssystem?
              • Die Kameras sind schnell: Mit Bildraten von 50 bzw. 155 Bildern pro Sekunde nutzen Sie die volle GigE- bzw. USB 3.0-Bandbreite.
              • Sie liefern beste Bilder: Die Modelle haben eine Quanteneffizienz von über 70%, eine Dynamic Range um die 73dB und ein äußerst niedriges Rauschen. Kurzum: Sie liefern unglaublich gute Bilder, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.
              • Sie sind besonders vielfältig: Die Kombi aus hoher Geschwindigkeit und hoher Sensitivität erweitert das Einsatzspektrum. Die ace Modelle eignen sich nicht nur für zahlreiche klassische industrielle Anwendungen, sondern auch für Mikroskopie (hohe Anforderungen an die Empfindlichkeit) oder Verkehr (hohe Dynamic Range ist ein Muss).
              Was zeichnet die neuen ace Kameras noch aus?

              Neben den hervorragenden Sensoreigenschaften selbst nutzen Sie mit der Basler ace eine der erfolgreichsten Kameraserien der letzten Jahre. Sie bietet Ihnen ein kleines robustes Gehäuse, äußerst stabile Datenübertragung und perfekte Implementierung des GigE Vision bzw. USB3 Vision Standards. Außerdem im Paket enthalten: Eine erweiterte Gewährleistung von 3 Jahren und unsere kostenlose Basler pylon Camera Software Suite.

              Jetzt kennenlernen!?

              Wenden Sie sich direkt an unser Vertriebsteam oder an Ihren regionalen Basler Vertriebspartner für weitere Informationen. Und besuchen Sie uns auf der VISION Stuttgart Messe (4.-6.11.2014)  – dort werden wir die neuen ace IMX174.Modelle selbstverständlich zeigen.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.