23. März 2012

              Besuchen Sie uns auf der Vision Show Boston vom 8.-10. Mai

              Basler wird sein breites Kamera-Portfolio auf der Vision Show in Boston präsentieren. Highlights sind die jüngsten ace Flächenkamera-Modelle sowie die neue Zeilenkamera-Serie racer . Sowohl die ace als auc die racer Kameras kombinieren hervorragende Bildqualität, hohe Geschwindigkeiten und eine Fülle nützlicher Features mit einem extrem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
              Neue ace GigE-Modelle mit Sony CCD-Sensorsen ICX 414 und ICX415
              • acA645-100gm/gc-Modelle mit Sony CCD-Sensor ICX 414 erreichen 100 Bilder pro Sekunde bei VGA Auflösung
              • acA780-75gm/gc-Modelle mit Sony ICX 415 liefern 75 Bilder pro Sekunde bei CCIR Auflösung
              • Perfekt um Analog-Kameras zu ersetzen: gleiche Sensoren, gleicher Footprint, vergleichbarer Preis, aber deutlich mehr Funktionen
              Neue Zeilenkamera-Serie: Basler racer
              • Erhältlich mit GigE- oder Camera Link-Schnittstelle
              • Neueste CMOS-Zeilenkamera-Sensoren, die äußerst lichtempfindlich sind
              • Zeilenraten von bis zu 48 kHz über Gigabit Ethernet und bis zu 80 kHz über Camera Link
              • Auf der Messe zu sehen: 2k- und 4k-Modelle
              • Kameras mit höheren Auflösungen folgen Ende 2012

              The Vison Show – die Eckdaten
              Hynes Convention Center, Boston, USA
              8.-10. Mai 2012 (Dienstag bis Donnerstag)
              Stand Nr. 516

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.