4. März 2016

              BCON – Baslers einzigartige Schnittstelle für die dart Kameraserie

              Basler entwickelte eine neue und einzigartige Schnittstelle zum Anschluss an LVDS-basierte Vision-Technologie: BCON. Dank dieser neuen Schnittstelle können Entwickler von Embedded Bildverarbeitungssystemen anspruchsvollste Anforderungen erfüllen. Zusammen mit unserer dart Boardlevel-Kameraserie ermöglicht sie schlanke Bildverarbeitung dank ihrer flexiblen und kostenreduzierenden Eigenschaften, sowie ihrer maximal optimierten Sensor- und Bildverarbeitungsarchitektur für Embedded Anwendungen.

              LVDS steht für Low Voltage Differential Signaling und bezeichnet eine Standard-Schnittstelle für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung über Flachbandkabel. Allerdings definiert es die Bildübertragung nicht im Detail. Dafür sorgt jetzt BCON: Diese Schnittstelle stellt die zuverlässige Übertragung von Bilddaten mit maximaler Flexibilität sicher. Fortschrittliche FPGA-Platinen (Field Programmable Gate Array) und SoCs (System on Chip) können hiermit an unsere dart Kamera angeschlossen werden.

              Basler dart Kameras mit BCON können mit einer Vielzahl an Embedded Prozessor-Boards  eingesetzt werden. Zusätzlich können Entwickler von Embedded Systemen mit BCON zwischen verschiedenen dart Kameramodellen ohne zusätzliche Integrationskosten oder Aufwand wechseln. Basler dart Boardlevel-Kameras vereinen modernste Kameratechnologie, kostenoptimiertes Design und Baslers bewährte Qualität und Zuverlässigkeit.

              Für weitere Information über dart und die neue BCON-Schnittstelle besuchen Sie baslerweb.com/BCON. Gerne können Sie sich auch an unser Vertriebsteam oder Ihren regionalen Basler Vertriebspartner wenden.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.