28. Februar 2013

              Basler racer 6k, 8k und 12k Zeilenkameras jetzt in Serie

              Basler racer Kameras

              Mit den 6k-, 8k- und 12k-Modellen erweitern wir unsere racer Familie, die außerdem 2k- und 4k-Modelle umfasst, und decken so das gesamte Spektrum an Standard-Zeilenkameras ab. Alle racer Modelle liefern exzellente Bilder und sind preislich sehr attraktiv positioniert.

              Ausgereifte Sensortechnologie
              Basler racer Kameras sind mit moderner CMOS-Sensortechnologie ausgestattet und bieten dadurch hervorragende Bildqualität, eine sehr hohe Empfindlichkeit, niedriges Rauschen und eine Quanteneffizienz von ca. 60%. Die CMOS-Sensoren haben zudem eine sehr niedrige Leistungsaufnahme. In Kombination mit einem innovativen Konzept zur Wärmeableitung bleiben die Kameras deutlich kühler als vergleichbare Zeilenkameras, was sich wiederum positiv auf die Bildqualität auswirkt.

              Kompaktes Gehäuse für einfache Integration
              Durch ihre kleine, leichte Bauform ist die Integration von Basler racer Kameras äußerst einfach. Mit nur 56 mm Breite und 62 mm Höhe sind sie ideal für Mehr-Kamera-Systeme geeignet. Die kompakte Gehäuseform ermöglicht es, mehrere Kameras sehr dicht nebeneinander zu installieren, um im Kamerabild eine möglichst hohe Ortsauflösung des inspizierten Objekts zu erzielen.

              Ideal für Inspektion von Endlosmaterialien
              Mit den 6k-, 8k- und 12k-Modellen bietet die racer Serie nun die passende Kamera für verschiedenste Anforderungen. Besonders geeignet sind die hochauflösenden racer Modelle für die Inspektion von Endlosmaterialien, beispielsweise in den Bereichen Web Inspection, Flat Panel Display Inspection und der Inspektion von Solarmodulen.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.