6. April 2014

              Basler meldet Geschäftszahlen für 2013 und erzielt neue Bestmarken

              Basler Geschäftszahle für 2013
              Der Konzernumsatz nahm im Geschäftsjahr 2013 um 16 % auf 65,1 Mio. Euro (Vorjahr: 55,9 Mio. Euro) zu. Die Bruttoergebnismarge erhöhte sich auf 49,9 % nach 48,1 % im Vorjahr. Das Vorsteuerergebnis betrug 7,8 Mio. Euro (Vorjahr: 5,6 Mio. Euro, +39 %). Die Rendite vor Steuern betrug 12 % (Vorjahr: 10,0 %). Mit diesen Resultaten wird unsere kommunizierte Prognose am oberen Rand erreicht.

              Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 12,1 Mio. Euro (Vorjahr: 12,6 Mio. Euro, -4 %). Der Free-Cashflow als Summe des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit und des Cashflows aus Investitionen erreichte einen Wert von 5,6 Mio. Euro (Vorjahr: 6,3 Mio. Euro, -11 %).
              Wir haben im Geschäftsjahr 2013 das beste Ergebnis in unserer 25jährigen Unternehmensgeschichte erzielt. Vor diesem Hintergrund werden wir der diesjährigen Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 47 Cent pro Aktie vorschlagen.

              Für das Geschäftsjahr 2014 rechnen wir mit einem Anstieg der Umsatzerlöse auf 70-74 Mio. Euro. Aufgrund der attraktiven Wachstumschancen im Industriekamera-Markt werden wir die Investitionen in künftiges Umsatzwachstum mit unverminderter Intensität fortsetzen. Auf der Ergebnisseite planen wir abhängig von der Umsatzentwicklung mit einer soliden Vorsteuerrendite zwischen 8 % und 10 %.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.