10. Juli 2013

              Basler Kamera-Zubehör: Befestigungen für IP-Fixed-Dome-Kameras

              Pole Mount Adapter für IP Fixed Dome

              Pole Mount Adapter für IP Fixed Dome


              Um ein optimales Bild mit der IP-Fixed-Dome-Kamera zu erzielen ist die Positionierung der Dome-Kamera wichtig. Basler bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten die Dome-Kamera entsprechend Ihrer Anforderungen zu installieren:

              • Suspended Ceiling Kit: Ermöglicht den Einbau der Dome-Kamera in die Decke eines Raumes, so dass nur die Kuppel der Kamera sichtbar ist.
              • Wall Bracket: Dient der Befestigung der Dome-Kamera direkt an der Wand.
              • Pole Mount Adapter: Damit können Sie die Dome-Kamera mit einem Wall Bracket an einem Mast fixieren.
              • Goose Neck Wall Mount: Zur Befestigung der Dome-Kamera mit einem größeren Abstand zur Wand.
              • Pendant Mount: Um die Dome–Kamera ca. 30 cm unterhalb der Decke zu positionieren.
              Das Zubehör für die IP-Fixed-Dome-Kameras ist exakt auf die jeweilige Kamera zugeschnitten und ermöglicht dadurch eine einfache Installation.

              Noch mehr Zubehör für Ihre Kamera finden Sie in unserer Zubehör-Datenbank.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.