8. März 2012

              Basler Full-HD-Dome-Kameras mit Autofokus-Funktion gehen in Serie

              Die Modelle BIP2-D1920c-dn (Outdoor, AF) und BIP2-D1920c-dn (Indoor, AF) werden jetzt in Serie produziert. Sie verfügen über eine Autofokus-Funktion und liefern Echtzeitvideo-Bildraten von bis zu 30 fps bei Full HD-Auflösung (1080p).
              Durch die integrierte Autofokus-Funktion wird die Installation der IP Dome-Kameras erheblich erleichtert: Das Objektiv kann automatisch über die mitgelieferte Web-Applikation fokussiert werden – manuelles Fokussieren der Kameras gehört damit der Vergangenheit an.
              Neben einer integrierten Audio-Funktionalität besitzen die neuen IP Dome-Modelle einen eingebauten microSDHC-Kartensteckplatz für die lokale Datenspeicherung von bis zu 32 GB. Dieses Feature ermöglicht es, komplette Live-Streams oder einzelne Kamerabilder in frei konfigurierbaren Zeitabständen auf eine SD-Karte aufzuzeichnen.
              Durch sein schlagfestes, IP66-konformes Aluminiumgehäuse und mögliche Betriebstemperaturen von -40 °C bis +50 °C eignet sich das Modell BIP2-D1920c-dn (Outdoor, AF) für die Videoüberwachung im Außenbereich. Die BIP2-D1920c-dn (Indoor, AF) Dome-Kamera ist mit einem leichten Kunststoffgehäuse ausgestattet und damit ein ideales Einsteigermodell für Netzwerkvideo-Projekte im Innenbereich.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.