13. Februar 2011

              Basler bringt IP Fixed-Dome-Modelle mit Audio-Funktionalität auf den Markt

              Basler Fixed Dome mit Audiofunktionalitaet
              Baslers neue IP Fixed-Dome-Modelle werden mit einer Audio-Funktion und einem neuen Multimedia-Video-Prozessor ausgestattet. Diese Prozessor-Technologie wird bereits in Baslers aktueller IP Fixed-Box-Kameralinie eingesetzt. Erste Modelle mit Auflösungen von bis zu 1,3 Megapixeln sind ab dem zweiten Quartal 2011 verfügbar.

              Mit der Integration der Audio-Funktionalität können sowohl ein Mikrofon für Audio-Aufnahmen als auch Lautsprecher als Teil einer öffentlichen Lautsprecheranlage an die Kamera angeschlossen werden. Durch Verwendung dieser Funktion haben Basler IP Fixed-Dome-Kameras eine noch größere Reichweite als nur den Kamerasichtbereich.

              Die demnächst verfügbaren Kameramodelle, die BIP2-D1000c-dn und das HD-Modell BIP2-D1300c-dn, zeichnen sich durch ihre Echtzeitvideo-Bildraten von bis zu 30 fps bei MJPEG-, MPEG-4- und H.264-Kompression aus. Außerdem sind mit Basler IP Fixed-Dome-Kameras zwei unterschiedliche H.264-Kompressionsprofile möglich, darunter das High Profile (bis Level 5) – ein Standard, der beispielsweise auch bei Blu-ray eingesetzt wird.

              Durch ihr schlagfestes Aluminiumgehäuse und mögliche Betriebstemperaturen von -35° C bis +50° C eignen sich Basler IP Fixed-Dome-Kameras für die Videoüberwachung im Außenbereich und unter extremen Bedingungen im Innenbereich. Weiterhin sind die Kameras äußerst energieeffizient. Alle Funktionen, auch Lüfter und Heizung, können mit Standard-PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 0) betrieben werden.

              "Mit der neuesten Encoder-Technologie sind nun auch bei unseren Dome-Kameramodellen bis zu vier Video-Streams mit beliebiger Kombination von Kompressionsformaten möglich", kommentiert Gerrit Schreiber, Produktmanager, Basler Vision Technologies. "Gleichzeitig erfüllen wir mit der Integration neuer Features wie der Audio-Funktionalität aktuelle Marktanforderungen und bedienen ein breiteres Zielpublikum."

              Basler wird die neuen IP Fixed-Dome-Kameras bei der bevorstehenden ISC West-Messe in Las Vegas und bei der diesjährigen IFSEC im englischen Birmingham vorstellen.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.