10. Juni 2013

              Basler aviator Flächenkameras jetzt mit Sequencer Feature und Farbverbesserung

              aviator Flächenkamera
              Seit Anfang des Monats werden alle neu produzierten aviator GigE- und Camera Link-Standardmodelle mit der neuen Firmware Version 1.6 ausgestattet. Die wichtigsten Verbesserungen sind die die Implementierung der Sequencer Funktion in allen Standardkameras und ein Feature für verbesserte Farbwiedergabe.

              Die aviator Kameras sind seit 2009 am Markt und eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen es auf Bildqualität und Schnelligkeit ankommt. Sie bieten exzellente Bildqualität dank leistungsfähiger Truesense CCD-Sensoren mit 1, 2 und 4 MP Auflösung, die mit ihren vier Datenausgängen (4 Tap) besonders hohe Aufnahmeraten ermöglichen.

              Sequencer Feature und Farbverbesserung

              Mit der neuen Firmware verfügt nach den ace Kameras nun auch die aviator Flächenkamera-Serie über das Sequencer Feature, welches dem Benutzer ermöglicht, gewählte Bildausschnitte von einem Aufnahmezeitpunkt zum nächsten zu ändern. Durch die Implementierung dieser Funktionalität innerhalb des FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) können Parameter wie Gain, Belichtungszeit oder Binning ohne Einbußen der maximalen Bildrate geändert werden. Damit liefert die Basler aviator selbst bei schwierigen oder schwankenden Lichtverhältnissen eine noch bessere Performance.

              Mit der Farbverbesserung können Farbabweichungen kompensiert werden, die durch Beschränkungen im Zusammenspiel von Sensor und Bayer-Matrix und durch ungünstige Beleuchtung während der Aufnahme entstehen können. Darüber hinaus ermöglicht der „BC6 Operator“ ein individuelles Einstellen von Farbton (Hue) und Sättigung (Saturation) für alle Farben des aufgenommenen Bildes. Zusätzlich gibt es eine Liste mit Voreinstellungen für eine Auswahl an Lichtverhältnissen, so dass auch für spezielle Aufnahmesituationen und bei schwierigen Anforderungen die beste Farbwiedergabe erzielt wird.

              Möchten Sie mehr über dieses oder weitere Features in der aktuellen aviator-Firmware erfahren? Unser Vertriebsteam hilft Ihnen gerne weiter. In Kürze steht Ihnen auch das neue Handbuch im Download-Bereich zur Verfügung.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.