21. April 2015

              Basler ace mit CMOSIS -Sensor: schnell, empfindlich und extrem zuverlässig

              Die leistungsstarken ace Modelle mit 2 MP und 4 MP mit CMOSIS-Sensoren liefern exzellente Bildqualität mit niedrigem Rauschen, hoher Dynamik und sehr hoher Empfindlichkeit. Die beliebten CMOS-Sensoren CMV2000 und CMV4000 von CMOSIS verfügen über eine Pixel-Größe von 5,5 µm und Global Shutter-Technologie und liefern so sehr präzise Abbildungsergebnisse auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Dies macht die ace CMOSIS-Modelle zur perfekten Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für den Einsatz in der Fabrikautomation, im Bereich Halbleiter- und Elektronikfertigung, für Verkehrsanwendungen, Solarbranche und Medizinsektor.

              Die Kameramodelle sind mit USB 3.0-, GigE- und Camera Link-Schnittstelle verfügbar und bieten so eine hohe Flexibilität. Die USB 3.0-Modelle liefern 165 Bilder pro Sekunde bei 2 MP und 90 Bilder pro Sekunde bei 4 MP Auflösung, wobei die CPU-Last dank USB3 Vision Standard gering bleibt.  Die ace GigE-Modelle gibt es mit 2 MP Auflösung und 50 Bildern pro Sekunde und mit 4 MP und 25 Bildern pro Sekunde, jeweils in Monochrom und Farbe. Die Camera Link-Modelle überzeugen mit 340 Bildern pro Sekunde bei 2 MP und 180 Bildern pro Sekunde bei 4 MP.

              Die neuen Modelle sind sowohl in Monochrom und Farbe sowie als Nah-Infrarot-Varianten erhältlich.

              Die Kameras liefern allesamt eine exzellente Bildqualität und bieten ein bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis.

              Unsere ace Modelle mit CMOS-Sensoren von CMOSIS in der Übersicht

              Fragen Sie unser Vertriebsteam nach Einzelheiten oder wenden Sie sich an Ihren regionalen Basler Vertriebspartner für weitere Informationen.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.