4. Dezember 2013

              Basler ace GigE und USB 3.0 jetzt auch im 2 MP HDTV-Format

              Basler ace GigE and USB 3.0
              Die ace Kamerafamilie bekommt Zuwachs durch neue Monochrom- und Farbmodelle  im Full-HD-Format. Die neuen ace Modelle liefern ein bisher einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis und definieren den 2 MP Marktsegment mit dem beliebten HDTV-Format neu. Durch den günstigen Listenpreis von 199€ können jetzt auch Applikationen, für die bislang aus Kostengründen oftmals auf Kameras aus dem Consumer-Bereich zurückgegriffen werden musste, von qualitativ und technisch hochwertigen Industriekameras profitieren.

              Die acA1920-25 Kameras liefern 25 Bilder pro Sekunde bei 2 MP Auflösung (1920 Pixel x 1080 Pixel). Sie werden mit Gigabit-Ethernet- oder USB 3.0-Schnittstelle angeboten und sind 100% GigE Vision- bzw. USB3 Vision-konform.

              Es gibt die folgenden vier Varianten:

              Produktmanager René von Fintel erläutert: „Die Kombination aus 2 MP Auflösung, HDTV Format und 199€ ist revolutionär. Wir machen den Einsatz von leistungsstarken Digitalkameras damit auch für den kostensensiblen Einstiegsbereich der Bildverarbeitung interessant, wie z.B. für das Monitoring von Prozessen oder Anlagen, industrielle Messanwendungen, für Überwachungstechnik oder Broadcasting.“

              Wenn Sie mehr über die Kameras erfahren möchten, wenden Sie sich jederzeit gern an unser Vertriebsteam.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.