6. November 2014

              „Bare is beautiful“ – Die neue Basler Boardlevel-Serie dart ist da

              Basler dart
              Klein, leicht, kostengünstig – wir ergänzen unser Portfolio um die neue USB 3.0-Boardlevel-Kameraserie dart. Neben verschiedenen Modellen und Mount-Varianten bietet die Basler dart 100% USB3 Vision Standard-Konformität. Sie nutzt verschiedene Aptina CMOS-Sensoren mit 1,2 MP bis 5 MP Auflösung und liefert bis zu 54 Bildern pro Sekunde über die USB 3.0-Schnittstelle.

              Sie können zwischen drei Mount-Varianten wählen:

              S-Mount, CS-Mount und Bareboard ohne Mount, was Ihnen große Flexibilität im System-Setup bietet. Die Bareboard-Variante misst gerade einmal 27 mm x 27 mm bei 5 g Gewicht, die beiden Mount-Versionen nur 29 mm x 29 mm bei rund 15 g. Diese mechanischen Eckdaten und die Konformität mit dem USB3 Vision Standard erleichtern Ihnen die Integration sowohl hardware- als auch softwareseitig.

              Wie alle Basler Produkte bietet auch die Basler dart ein äußerst attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis: Sie ist bereits ab 99 € erhältlich. Der vertriebliche Startschuss fällt auf der VISION Stuttgart 2014.

              Basler Produktmanager Marc Oliver Nehmke bringt es auf den Punkt: „Die dart Serie ist ein echter Allrounder und sehr flexibel einsetzbar. Sie ist derzeit eine der kleinsten und kostengünstigsten USB3 Vision Kameras. Wir verzeichnen bereits mit dem Produktlaunch extrem großes Interesse aus klassischen industriellen Bereichen, aber z. B. auch aus der Mikroskopie oder dem Verkehrsbereich. Die Kombination aus geringer Größe, sehr guter Bildqualität, einfacher Integration dank USB3 Vision-Konformität und den günstigen Preisen kommt sehr gut an.“

              Für eine individuelle Beratung wenden Sie sich gern an unser Vertriebsteam oder Ihren regionalen Basler Vertriebspartner.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.