15. August 2011

              ASIS 2011: Basler IP Dome-Kameras mit Full HD-Auflösung

              Logo Asis 2011
              Auf der diesjährigen Sicherheitsmesse ASIS im September stellen wir unsere zwei neuen IP Fixed-Dome-Kameramodelle mit Full HD-Auflösung (1080p) und Audio-Funktionalität vor.
              Die neuen IP Dome-Kameras BIP2-D1920c-dn (Outdoor) und BIP2-D1920c-dn (Indoor) zeichnen sich durch Echtzeitvideo-Bildraten von bis zu 30 fps bei Full HD-Auflösung (1080p) aus. Durch die eingebaute Audio-Funktionalität können sowohl ein Mikrofon für Audio-Aufnahmen als auch Lautsprecher als Teil einer öffentlichen Lautsprecheranlage an die Kamera angeschlossen werden.
              Besuchen Sie uns und sprechen Sie mit den Experten an unserem Stand über Funktionen und Vorteile unserer IP-Kameras. Wir sehen uns in Orlando!
              ASIS 2011
              Veranstaltungsort: Orange County Convention Center, 9800 International Drive (West Bldg.) Orlando, FL 32819, USA
              Datum: September 19-21, 2011
              Standnummer: 2067
              Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder einen Termin auf der ASIS mit einem unserer Vertriebsingenieure oder Produktmanager vereinbaren möchten, dann rufen Sie uns an unter +1 610 280 0171 oder senden Sie eine E-Mail.

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.