1. Oktober 2012

              Analog Goes Digital - Basler ace GigE-Kameras mit beliebten Sony CCD-Sensoren ICX 414 und ICX 415 starten durch

              Die Sony Sensoren ICX 414 und ICX 415 gibt es schon seit vielen Jahren und aufgrund ihrer sehr guten Performance sind sie noch immer sehr beliebt und verbreitet. Mit den ace Modellen acA645-100gm/gc und acA780-75gm/gc  haben Analogkunden nun die perfekte Gelegenheit, ihre alten analogen Modelle gegen mechanisch vergleichbare (29 mm x 29 mm Footprint), aber deutlich leistungsstärkere Digitalkameras einzusetzen – und das zu einem vergleichbaren Preis.

              Zudem ist auch der Umstieg von älteren, großen digitalen Kameramodellen mit diesen Sensoren auf die moderne ace Klasse für eine Vielzahl von Applikationen sehr attraktiv.

              Wir freuen uns sehr, dass bereits mehrere erfolgreiche Replacements gelaufen und die Kunden sehr zufrieden mit ihren neuen ace Kameras sind!

              Setzen Sie auch noch Analogkameras oder deutlich größere Kameras mit diesen Sensoren ein und überlegen zu wechseln?

              Dann sprechen Sie den Basler Vertrieb bzw. Ihren regionalen Basler-Vertriebspartner an, um mehr zu erfahren und die Möglichkeiten für Ihre Anwendung zu diskutieren. Wie alle Mitglieder der ace Familie sind auch diese Modelle so konzipiert, dass sie für eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen einsetzbar sind, z.B. für Industrieanwendungen, Halbleiter- und Elektronikbranche, Robot Guidance und Medizinanwendungen.

              Technische Details

              Die acA645-100 Modelle (ICX 414) liefern schnelle 100 Bilder pro Sekunde bei VGA-Auflösung. Die acA780-75 Modelle (ICX 415) erreichen 75 Bilder pro Sekunde bei CCIR-Auflösung. Die Kameras bieten die gewohnt hervorragende Bildqualität der ace, eine Vielzahl an speziellen Firmware-Features wie z.B. unseren beliebten Sequenzer, und sind mit C-Mount- oder CS-Mount erhältlich. Die Modelle gibt es in Monochrom und Farbe.

              Alle wichtigen Details finden Sie auf den Modellseiten:
              • acA645-100gm , Mono, VGA, 100 Bilder pro Sekunde, ICX 414
              • acA645-100gc, Farbe, VGA, 100 Bilder pro Sekunde, ICX 414
              • acA780-75gm , Mono, CCIR, 75 Bilder pro Sekunde, ICX 415
              • acA780-75gc , Farbe, CCIR, 75 Bilder pro Sekunde, ICX 415

                RSS Feed

                Abonnieren Sie die Basler News via RSS Feed. Sie erhalten alle aktuellen Nachrichten bequem geliefert.
                RSS News Feed
                 
                Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.