Sport und Bewegung bei Schwimmern

Sport & Bewegung

Kein Trainer, Schiedsrichter oder Zuschauer sieht mit der Schnelligkeit und Detailgenauigkeit einer modernen Digitalkamera. Dementsprechend hilfreich sind Kameras heutzutage im Bereich Sport und Bewegung. So sind beispielsweise Fußballstadien mit Highspeed-Kameras ausgerüstet. Mithilfe dieser Kameras können Zuschauer wichtige Spielsituationen im Nachhinein detailgetreu und in Zeitlupe ansehen. Auch im Bereich Bewegungsanalyse sind Kameras inzwischen weit verbreitet. Sie erlauben Athleten die genaue Analyse ihrer Bewegungen und helfen so bei der Optimierung. Zudem unterstützen Kameras Physio- oder Ergotherapeuten bei der Arbeit.

Geeignete Kameraserien für den Einsatz im Bereich Sport und Bewegung

Basler ace for sports and motion
Basler ace: Kompakt und flexibel
  • VGA bis 14 MP
  • Bis zu 750 Bilder pro Sekunde
  • Breites Sensor-Portfolio: CCD, CMOS und NIR-Varianten
  • Ein-Kabel-Lösungen: Gigabit Ethernet mit PoE, Camera Link mit PoCL, USB 3.0
  • Höchste Stabilität und Flexibilität dank USB3 Vision, GigE Vision und Camera Link Standards
Basler ace Kameraserie kennenlernen!
Basler aviator Kamera für Sport und Bewegung
Basler aviator: Hervorragende Bildqualität selbst bei hohen Aufnahmeraten
  • Auflösungen von 1, 2 (4:3 und HDTV) und 4 MP
  • Max. Bildrate von 120 fps
  • Standardisierte GigE- und Camera Link-Schnittstelle
  • Hervorragende Linearität, hoher Kontrastumfang und niedriges Bildrauschen
Basler pilot Kamera für Sport und Bewegung
Basler pilot: Stabiles Gehäuse für leichte Integration
  • Max. Bildrate von 210 fps
  • Standardisierte GigE-Schnittstelle
  • Hervorragende Bildqualität
Basler scout Kamera für Sport und Bewegung
Basler scout: Verschiedene Modelle, vielseitig einsetzbar
  • Vielzahl an Modelle für verschiedenste Anwendungen
  • Max. Bildrate von 120 fps
  • Standardisierte GigE- und FireWire-b-Schnittstelle  
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Applikation im Bereich Sport und Bewegung. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Anwendung?
Fragen Sie uns!

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.