Agrar-Anwendungen

Automatisierung, Robotik und Vernetzung haben in vielen Wirtschaftszweigen Einzug gehalten. Dieser Trend macht auch vor der Agrarwirtschaft nicht halt. Gefragt sind neue, wirtschaftlich effiziente und ökologisch vertretbare Technologien. Wichtiger Bestandteil vieler automatisierter Systeme ist die Imaging-Komponente.

So wird Vision Technologie unter anderem im Pflanzenbau eingesetzt. In Baumschulen und Gewächshäusern werden zum Beispiel kamerabasierte Technologien verwendet, um automatisiert das Pflanzenwachstum zu überwachen und zu analysieren.

Auch in der Viehzucht werden kamerabasierte Systeme eingesetzt, um automatisierte Prozesse zu überwachen und zu analysieren sowie um Kosten zu senken und die Effizienz zu erhöhen. So sind beispielweise Milchkarussells, auch als Melkroboter bezeichnet, mit Kameras ausgestattet. In diesen Milchkarussells wird das Melkgeschirr dank optischer Sensoren komplett automatisch, ohne manuelle Hilfe, an das Euter der Kuh geführt. Diese Systeme können rund um die Uhr betrieben werden, wodurch die Effizienz deutlich gesteigert  wird. Die umfangreiche Datenerfassung trägt dazu bei, die Gesundheit der Tiere zu überwachen und bei Bedarf zu verbessern.

Unbemannte Luftfahrzeuge, sogenannte „Unmanned aerial vehicles“ (UAV) oder Drohnen, können bei der Schädlingsbekämpfung oder bei der Erntekontrolle eingesetzt werden. Ernteroboter bilden die Grundlage für automatisiertes Ernten und tragen maßgeblich zur Effizienzsteigerung bei, zum Beispiel  bei der Getreide- oder Obsternte. Die Roboter erkennen dank  integrierter Kameratechnologie und spezialisierter Software die Früchte, analysieren den Reifegrad und steuern entsprechend den Greifarm.

Geeignete Kameraserien für den Einsatz in Agrar-Anwendungen

Basler ace
Basler ace: Kompakt und flexibel
  • VGA bis 14 MP
  • Bis zu 750 Bilder pro Sekunde
  • Breites Sensor-Portfolio: CCD, CMOS und NIR-Varianten
  • Ein-Kabel-Lösungen: GigE mit PoE, Camera Link mit PoCL, USB 3.0
  • Höchste Stabilität und Flexibilität dank USB3 Vision, GigE Vision und Camera Link Standards
Basler ace Kameraserie kennenlernen!
Basler dart
Basler dart: Große Leistung – kleiner Preis
  • Kompaktes, einfach in Systeme zu integrierendes Gehäuse
  • Auch als Boardlevel-Variante erhältlich
  • Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
  • Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
Basler dart Kameraserie kennenlernen!
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Anwendung aus dem Bereich Agrar. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Anwendung?
Fragen Sie uns!

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.