Tolling

Tolling

Viele Mautsysteme basieren seit langem auf Transponder-Technologie. Sowohl RFID (Radio-Frequency Identification), als auch DSRC (Dedicated Short Range Communication) werden als Standardtechnologie für elektronische Maut weltweit eingesetzt und sind sehr beliebt. Unabhängig von ihren spezifischen Aufgaben haben alle Systeme eines gemeinsam: sie alle brauchen Kameras aus Sicherheitsgründen oder um Mautsünder zu identifizieren.
Nicht zuletzt die Baslers ace hat dazu beigetragen heutige Industriekamera-Lösungen für Vertikalmärkte außerhalb des Industriesektors preislich attraktiv zu machen. Aus diesem Grund basieren moderne Mautsysteme in der Regel auf ANPR. Heutzutage kann kamerabasierte ANPR (Automatic Number Plate Recognition) die manuelle Überprüfung von Videomaterial ersetzen. In einigen Projekten hat ANPR sogar vollständig die Transponder-Technologie zur Fahrzeugidentifizierung ersetzt.
Typische Einsatzbereiche sind:
  • Free-flow Maut
  • City Maut
  • Zufahrtskontrolle

Geeignete Kameramodelle für den Einsatz in Mautanwendungen

Basler ace für Trolling
Basler ace: Kompakt und flexibel
  • Hochempfindliche Sensoren mit unterschiedlichen  Auflösungen 
  • Mono-, Farb- oder NIR-Varianten mit Global Shutter
  • Mehrere AOIs (Areas of Interest)
  • Unterschiedliche Bildeinstellungen durch Sequencer Acquisition Mode
Basler IP-Kamera für Tolling
Basler IP-Kameras: Full HD Auflösung und Sony IMX174 Sensor
  • Multi-Streaming (MJPEG/MPEG-4/H.264)
  • Real-time Trigger zur parallelen Aufnahme von Einzelbildern (MJPEG/YUV) und Videos
  • Global Shutter
  • Hohe Empfindlichkeit
Basler IP-Kameraserie kennenlernen!
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Tolling-Anwendung. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Verkehrsanwendung?
Fragen Sie uns!

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.