Rail und Road

Rail & Road

Straßen- und Schienen-Inspektionssysteme helfen rechtzeitig notwendige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu ergreifen. Andere Anwendungen wie Triebfahrzeugführer-Assistenz-Systeme und Zug-Inspektion sorgen maßgeblich für die Sicherheit, indem sie z.B. den Fahrer beim Erkennen von Zugsignalen unterstützen oder den technischen Zustand von Bremsen und Rädern im normalen Fahrbetrieb überprüfen.
Auch Tunnel werden aus Sicherheitsgründen regelmäßig auf Risse und andere Defekte hin überprüft. In der Vergangenheit war eine manuelle Kontrolle durch Mitarbeiter üblich. Dieses Verfahren ist zeit- und arbeitsaufwändig und sehr stark von der Interpretation des Inspizierenden abhängig. Mittlerweile übernehmen Kamerasysteme diese Aufgabe und sorgen für eine effektivere und kosteneffizientere Inspektion. Für diese Art von Anwendung bieten sich Zeilenkameras an, da hiermit die Bilder zeilenweise erfasst werden und somit Fahrzeuge bei dichter und teils sehr schneller Vorbeifahrt aufgenommen werden können.

Typische Einsatzbereiche für Kameras sind:
  • Straßenbelag- und Straßenmarkierungsprüfung
  • Tunnelinspektion
  • Schieneninspektion
  • Waggon-, Zug- und Vollrad-Inspektion
  • Pantograph-Inspektion
  • Triebfahrzeugführer-Assistenz-System
  • Fahrzeugunterboden-Inspektion

Geeignete Kameraserien für den Einsatz in Rail & Road Anwendungen

Basler ace Kamera für Rail & Road Anwendung
Basler ace: Kompakt und flexibel
  • Hochempfindliche Sensoren mit unterschiedlichen Auflösungen 
  • Mono-, Farb- oder NIR-Varianten mit Global Shutter
  • Mehrere AOIs (Areas of Interest)
  • Unterschiedliche Bildeinstellungen durch Sequencer Acquisition Mode
Basler IP-Kamera für Rail & Road Anwendung
Basler IP-Kameras: Full HD Auflösung und Sony IMX174 Sensor
  • Multi-Streaming (MJPEG/MPEG-4/H.264)
  • Real-time Trigger zur parallelen Aufnahme von Einzelbildern (MJPEG/YUV) und Videos
  • Global Shutter
  • Hohe Empfindlichkeit
Basler IP-Kameraserie kennenlernen!
Basler beat Kamera für Rail & Road Anwendung
Basler beat: Hochauflösende Kamera mit sehr empfindlichem CMOS-Sensor
  • Hochauflösender 12-Megapixel-Sensor
  • Kompaktes und robustes Gehäuse für einfache Integration
  • Fähigkeit mehrere Fahrbahnen mit nur einer Kamera abzudecken
Basler racer Kamera für Rail & Road Anwendung
Basler racer: Außergewöhnliche Leistung und geringer Platzbedarf für Multi-Kameraaufbauten
  • Auflösungen: 2k, 4k, 6k, 8k und 12k
  • Max. Zeilenrate von 80 kHz über Camera Link
  • Max. Zeilenrate von 51 kHz über GigE
  • Geringer Energieverbrauch und geringe Wärmeentwicklung
Basler racer Kameraserie kennenlernen!
Basler sprint Kamera für Rail & Road Anwendung
Basler sprint: Gestochen scharfe Bilder selbst bei schlechten Lichtverhältnissen
  • 2k, 4k und 8k Auflösung 
  • Besonders lichtempfindlich und rauscharm
  • Max. Zeilenrate von 140 kHz
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Applikation im Bereich Rail & Road. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Verkehrsanwendung?
Fragen Sie uns!

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.