In-Vehicle

Immer mehr Kameras unterstützen bei polizeilichen Ermittlungen indem sie Bilder in In-Vehicle-Anwendungen liefern. Hierbei werden die Nummernschilder vorbeifahrender Fahrzeuge erfasst, mit Hilfe von LPR-Algorithmen erkannt und mit einer Datenbank abgeglichen, um mögliche kriminelle Aktivitäten in Zusammenhang mit diesem Fahrzeug zu erkennen.

Ausgestattet mit einer komfortablen USB 3.0-Schnittstelle und einem Stativgewinde können Kameras wie die Basler pulse leicht an vorhandene Computer in Polizeifahrzeugen angeschlossen werden. Eine zusätzliche frei am Markt verfügbare LPR-Software ermöglicht damit eine sehr kosteneffiziente Nachrüstlösung. Falls paralleles Video-Recording erforderlich ist, bietet die IP-Kameralinie eine Alternative. Für eine im Fahrzeug hochintegrierte Lösung (z.B. im Blaulicht-Balken) bietet sich die Basler dart als Board Level Kamera an.

Geeignete Kameraserien für den Einsatz in In-Vehicle-Anwendungen

Basler pulse für In-Vehicle Anwendung
Basler pulse: Kompakt, klein und leicht
  • Einfache Integration innerhalb eines Fahrzeugs
  • Für nachträglichen Einbau geeignet
  • Niedrige CPU-Last
  • Außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis
Basler dart für In-Vehicle Anwendung
Basler dart: Klein, flexibel und 100% USB3 Vision-konform
  • Kleines Gehäuse für hochintegrierte Lösungen
  • 3 Varianten: S-Mount, CS-Mount und Bareboard
  • Geringe CPU-Last durch USB3 Vision
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Basler IP-Kamera für In-Vehicle Anwendung
Basler IP-Kameras: Full HD Auflösung und Sony IMX174 Sensor
  • Multi-Streaming (MJPEG/MPEG-4/H.264)
  • Real-time Trigger zur parallelen Aufnahme von Einzelbildern (MJPEG/YUV) und Videos
  • Global Shutter
  • Hohe Empfindlichkeit
Basler IP-Kameraserie kennenlernen!
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre In-Vehicle-Anwendung. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Verkehrsanwendung?
Fragen Sie uns!

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.