Enforcement

Verkehrssicherheitsvorschriften sind nicht leicht durchzusetzen. Autofahrer dominieren die Straße und die Sicherheit der ungeschützten Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Radfahrer oder Motorradfahrer ist oft gefährdet. Enforcement-Lösungen dienen nicht nur dazu Verkehrssünder zu ahnden, sondern haben ebenfalls den Zweck die Öffentlichkeit stärker zu sensibilisieren und die Einhaltung der Straßensicherheitsstandards und –regeln zu verbessern. Oberstes Ziel ist dabei schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und Leben zu retten.

Für eine belastbare Beweisführung ist detailliertes Bild- und Video-Material zwingend erforderlich. Aus diesem Grund dokumentieren z.B. Rotlicht-Überwachungssysteme mit mehreren Kameras lückenlos den Verstoß durch ein separates Einzelbild von Nummernschild sowie Fahrer und einen Videostream.
Typische Einsatzbereiche sind:
  • Geschwindigkeitsüberschreitungen
  • Überfahren von roten Ampeln
  • Missbrauch von Bus- und Fahrgemeinschaftsspuren
  • Unerlaubter Spurwechsel
  • Vorbeifahren an stehenden Schulbussen

Geeignete Kameramodelle für den Einsatz in Enforcement-Anwendungen

Basler ace für Enforcement
Basler ace: Kompakt und flexibel
  • Hochempfindliche Kameras als Mono-, Farb- oder NIR-Variante
  • Global Shutter
  • Mehrere AOIs (Areas of Interest)
  • Unterschiedliche Bildeinstellungen durch Sequencer Acquisition Mode
Basler IP Kamera für Enforcement
Basler IP-Kameras: Full HD Auflösung und Sony IMX174 Sensor
  • Multi-Streaming (MJPEG/MPEG-4/H.264)
  • Real-time Trigger zur parallelen Aufnahme von Einzelbildern (MJPEG/YUV) und Videos
  • Global Shutter
  • Hohe Empfindlichkeit
Basler IP-Kameramodelle kennenlernen!
Basler beat für Enforcement
Basler beat: Hochauflösende Kamera mit sehr empfindlichen CMOS-Sensor
  • Hochauflösender 12-Megapixel-Sensor
  • Kompaktes und robustes Gehäuse für einfache Integration
  • Hohe Bandbreitenverbindung für maximale Erfassungsgeschwindigkeit mit Camera Link
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Enforcement-Anwendung. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Verkehrsanwendung?
Fragen Sie uns!

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.