Automatische Nummernschilderkennung

Die automatische Nummernschilderkennung (ANPR – Automatic Number Plate Recognition / LPR – License Plate Recognition) ist eine vielseitige Technologie und wird mittlerweile in sehr vielen Verkehrsanwendungen eingesetzt. Dazu zählen z.B. Zufahrtskontrollsysteme, Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Free Flow Tolling, Enforcement-Systeme sowie flächendeckende Rasterfahndung. Am häufigsten werden dabei Industriekameras aufgrund ihrer Echtzeitfähigkeit verwendet. Ausgestattet mit dem richtigen Sensor, verfügen sie über die erforderliche Empfindlichkeit, um eine hohe Bildqualität bei kurzen Belichtungszeiten sicherzustellen.

In Abhängigkeit von regionalen Bedingungen wie z.B. der Größe der Nummernschilder empfiehlt sich für Europa eine horizontale Auflösung von 800 bis 1000 Pixel pro Spur bzw. 1600 bis 2000 Pixel pro Spur für die USA, den Nahen Osten und China. Zudem kommt, je nach Farbe des Nummernschildes eine monochrome Kameravariante mit IR-Licht-Unterstützung für Europa oder eine Farbvariante mit Weißlicht-Unterstützung für z.B. den Nahen Osten oder China in Frage.

Geeignete Kameraserien für den Einsatz in ANPR-Anwendungen

Basler ace für ANPR
Basler ace: Kompakt und flexibel
  • Hochempfindliche Sensoren mit unterschiedlichen  Auflösungen
  • Mono-, Farb- oder NIR-Varianten mit Global Shutter
  • Mehrere AOIs (Areas of Interest)
  • Unterschiedliche Bildeinstellungen durch Sequencer Acquisition Mode
basler dart camera für ANPR
Basler dart: Klein, flexibel und 100% USB3 Vision-konform
  • Kleines Gehäuse für hochintegrierte Lösungen
  • 3 Varianten - S-Mount, CS-Mount und Bareboard
  • Geringe CPU-Last durch USB3 Vision
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre ANPR-Anwendung. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Verkehrsanwendung?
Fragen Sie uns!

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.