Shelf Inspection

Shelf Inspection

Regalkontrolle in Supermärkten

Kameras helfen dabei, den Füllstand von Regalen, beispielsweise im Supermarkt zu erkennen und anzuzeigen. Dadurch ist es leicht, die Regale rechtzeitig aufzufüllen, bevor die Ware komplett abverkauft ist und dadurch Verkaufsfläche nicht genutzt wird. So werden Umsatzeinbußen durch fehlende Waren vermieden und dem Kunden stets gefüllte Regale geboten. Die erfassten Füllstände stehen darüber hinaus zur Erstellung von Statistiken und Reports über den Warenumschlag zur Verfügung. Der Warenfluss und der Nachkauf von Ware können so bestmöglich gesteuert werden.
Sie sind auf der Suche nach einer geeigneten Kamera für Ihre Anwendung? Basler bietet Ihnen:

  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Langfristige Verfügbarkeit
  • Kameras und Objektive aus einer Hand
  • Höchste Stabilität und Flexibilität dank Standards aus dem Machine Vision-Bereich
  • Weltweiten Service und Support
  • 3 Jahre Gewährleistung
Typische Einsatzbereiche für Kameras sind:

  • Regalfüllstände im Supermarkt überwachen
  • Bestandsprüfung

Geeignete Kameraserie für Anwendungen zur Shelf Inspection

Basler ace for retail applications
Basler ace: Kompakt und flexibel
  • Breites Sensor-Portfolio: CMOS- und NIR-Varianten
  • Ein-Kabel-Lösungen: GigE mit PoE (Kabellängen bis zu 100 m), USB 3.0
  • Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
  • Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Basler ace Kameraserie kennenlernen!
Basler dart for retail applications
Basler dart: Große Leistung – kleiner Preis
  • Kompaktes, einfach in Systeme zu integrierendes Gehäuse
  • Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
  • Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
Basler racer for retail applications
Basler racer: Kompaktes Power-Paket
  • Geringer Platzbedarf (56 mm)
  • Herausragende Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Bildqualität
  • Ideal für Anwendungen mit wenig Licht
  • GigE-Schnittstelle
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Applikation im Bereich Shelf Inspection. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Retail-Anwendung?
Fragen Sie uns!

Broschüre - Retail

Hier finden Sie Baslers Broschüre für Retail-Anwendungen.

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.