Gesichtserkennung

Recognition

Gesichts-/Iris-/Hand-/Alter-/Geschlechter-Erkennung

Im Retail nutzt man die Erkennung nach biometrischen Gesichtspunkten für personalisierte Dienstleistungen, etwa um Zahlungstransaktionen abzusichern oder personalisierte Information oder Werbung anzubieten. Hierbei können entweder nur Geschlecht oder Alter erkannt oder das gesamte Gesicht mit bekannten Bildern abgeglichen werden.
Kameras werden eingesetzt, um Gesichter zu registrieren und zu erkennen, beispielsweise in Einkaufszentren, Krankenhäusern, Kasinos oder auf Großbaustellen. Von Nutzen ist diese Technik, wenn in einem Gebäude oder auf einem Gelände bestimmte Bereiche nur für eine begrenzte Personengruppe zugänglich sein sollen.
Auch bei der Passkontrolle an Flughäfen werden Kameras eingesetzt, um Passbilder mit  Gesichtern abzugleichen.
Sie sind auf der Suche nach einer geeigneten Kamera für Ihre Anwendung? Basler bietet Ihnen:

  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Langfristige Verfügbarkeit
  • Kameras und Objektive aus einer Hand
  • Höchste Stabilität und Flexibilität dank Standards aus dem Machine Vision-Bereich
  • Weltweiten Service und Support
  • 3 Jahre Gewährleistung
Typische Einsatzbereiche für Kameras sind:

  • Kundenerkennung und Zuordnung/Profiling
  • Border Control (Grenzkontrolle)
  • Sicherheitsanwendungen
  • Zugangskontrolle, z.B. in Spielhallen

Geeignete Kameraserien für den Einsatz in Biometrie-Anwendungen

Basler ace for retail applications
Basler ace: Kompakt und flexibel
  • Breites Sensor-Portfolio: CMOS- und NIR-Varianten
  • Ein-Kabel-Lösungen: GigE mit PoE (Kabellängen bis zu 100 m), USB 3.0
  • Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
  • Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Basler ace Kameraserie kennenlernen!
Basler dart for retail applications
Basler dart: Große Leistung – kleiner Preis
  • Kompaktes, einfach in Systeme zu integrierendes Gehäuse
  • Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
  • Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
Basler pulse for retail applications
Basler pulse: Kleiner, leichter, eleganter
  • Elegantes Metallgehäuse
  • Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
  • Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
  • Ein-Kabel-Lösung mit USB3 Vision-Technologie und niedrigem Stromverbrauch von nur 1,3 Watt
Basler pulse Kameraserie kennenlernen!
Basler network camera for retail applications
Basler Netzwerkkameras
  • Schnelle Bildraten von bis zu 95 Bildern pro Sekunde
  • Auflösungen von bis zu 5 Megapixeln
  • Einfach zu installieren und zu integrieren
  • Hervorragende Bildqualität und äußerst hohe Lichtempfindlichkeit
  • MJPEG, MPEG-4, H.264
Basler Netzwerkkameras kennenlernen!
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Biometrie-Applikation. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

 
Success Stories

Hier finden Sie Anwendungsbeispiele, in denen Basler Kameras erfolgreich zum Einsatz kommen.
Basler ace in face recognition
Mehr Sicherheit in der Schule
Gesichtserkennung in einer Schule mit Software von Smilart und Basler ace GigE-Kamera.
Laden Sie hier die Success Story herunter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Retail-Anwendung?
Fragen Sie uns!

Broschüre - Retail

Hier finden Sie Baslers Broschüre für Retail-Anwendungen.

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.