Geldautomat

Geldautomaten

Betrug an Geldautomaten tritt häufig auf. Um das zu verhindern, werden bei modernen Geldautomaten eingebaute Kameras genutzt, die beispielsweise den Benutzer bei der Bedienung aufnehmen. Die Kamera kann zusätzlich mit einer Gesichtserkennung gekoppelt werden. Wird kein Gesicht identifiziert, erfolgt keine Geldausgabe. Ebenso können Kameras die Geldentnahme kontrollieren oder das Pin Pad überwachen, um Veränderungen (Skimming) zu vermeiden.
Immer mehr Geldautomaten werden zusätzlich mit Kameras für die Videokommunikation ausgestattet, um Kunden bei Bedarf noch besser beraten zu können.
Sie sind auf der Suche nach einer geeigneten Kamera für Ihre Anwendung? Basler bietet Ihnen:

  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Langfristige Verfügbarkeit
  • Kameras und Objektive aus einer Hand
  • Höchste Stabilität und Flexibilität dank Standards aus dem Machine Vision-Bereich
  • Weltweiten Service und Support
  • 3 Jahre Gewährleistung
Typische Einsatzbereiche für Kameras sind:

  • Überwachung des Nutzers (Portrait-Kamera)
  • Überwachung der Geldentnahme (Hand to Money Camera)
  • Überwachung der PIN-Eingabe (Pin Pad-Kamera)
  • Kommunikation mit dem Benutzer für Support-Zwecke (Videokonferenzkamera)

Geeignete Kameraserien für den Einsatz in Geldautomaten

Basler dart for retail applications
Basler dart: Große Leistung – kleiner Preis
  • Kompaktes, einfach in Systeme zu integrierendes Gehäuse
  • Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
  • Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
Basler network camera for retail applications
Basler Netzwerkkameras
  • Schnelle Bildraten von bis zu 95 Bildern pro Sekunde
  • Auflösungen von bis zu 5 Megapixeln
  • Einfach zu installieren und zu integrieren
  • Hervorragende Bildqualität und äußerst hohe Lichtempfindlichkeit
  • MJPEG, MPEG-4, H.264
Basler Netzwerkkameras kennenlernen!
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Applikation im Bereich Geldautomaten. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Retail-Anwendung?
Fragen Sie uns!

Broschüre - Retail

Hier finden Sie Baslers Broschüre für Retail-Anwendungen.

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.