Woman at dentist check-up

Zahnheilkunde

Kleine Hochleistungskameras mit einfachster Handhabung

Die neueste Technologie in der Zahnheilkunde setzt auf Kameras mit hoher Geschwindigkeit bei optimaler Auflösung und Empfindlichkeit. In Kombination mit einer miniaturisierten Bauform und einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis haben Basler Kameras die perfekte Voraussetzungen für die Integration und erlauben eine präzise digitale Abformung von Oberkiefer, Unterkiefer und Biss in kürzester Zeit.

In typischen Geräten wie Mundscannern (Intraoralscanner) oder Modell- und Abdruckscannern finden kleine Hochleistungskameras schon heute ihren Einsatz.

Geeignete Kameras

Basler dart for Dentistry
Basler dart: Kleine Boardlevel-Kamera für platzsparende Integration
  • Bareboard: 27 mm x 27 mm klein und 5 g leicht
  • S- und CS-Mount: nur 29 mm x 29 mm bei 15 g
  • Beliebte Aptina CMOS-Sensoren mit Auflösungen bis zu 5 MP und 60 fps
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Einstiegspreise ab 99 €
Basler pulse for Dentistry
Basler pulse: Leichtgewicht im bestechendem Design
  • Kleine Bauform mit elegantem Metallgehäuse
  • Ein-Kabel-Lösung mit USB3 Vision-Technologie
  • Niedriger Stromverbrauch von nur 1,3 Watt
  • Global-Shutter- und Rolling-Shutter-Optionen mit Bildraten bis zu 60 fps
Basler ace for Dentistry
Basler ace: Schnelligkeit und höchste Flexibilität
  • Hohe Geschwindigkeiten bis zu 750 fps für authentische Live-Bilder
  • Höchst sensible Farb- und Monochrom-Kameras
  • Große Auflösung zur farbgenauen Dokumentation sowie zur Analyse
  • Besonders geeignet: acA1300-200um/uc, acA1920-155um/uc, acA2500-60um/uc
Basler ace Kameraserie kennenlernen!
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Applikation im Bereich der Zahnheilkunde. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Medical-Anwendung?
Fragen Sie uns!

Basler auf der analytica 2016

Zu den Show-Highlights

Broschüre - Medical & Life Sciences

Hier finden Sie Baslers Broschüre für Medical & Life Sciences.

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.