Operationssaal

Medizinisch-diagnostische Bildgebung

Zuverlässigkeit mit höchstem Anspruch an die Bildqualität

In der medizinisch-diagnostischen Bildgebung werden Flexibilität, größtmögliche Mobilität, sofortige Bildkontrolle, Sicherheit und hoher Patientenkomfort erwartet. Typische Einsatzbereiche für digitale Kameras sind beispielsweise diagnostisch-endoskopische Verfahren und minimal-invasive Chirurgie, mobile und digitale Radiografiesystemen oder Systeme zur Überwachung von Patientenpositionierung und -markierung für die Strahlentherapie.

Basler Kameras überzeugen hier mit ausgezeichneter, konstanter Bildqualität mit beeindruckendem Kontrast und natürlicher Farbwiedergabe, hoher Lichtempfindlichkeit und kleiner Bauform für eine sicheren Einsatz und eine leistungsfähige Bildgebung.

Geeignete Kameras

Basler ace for Medical Diagnostic Imaging
Basler ace: Herausragende Bildqualität und höchste Flexibilität
Basler ace Kameraserie kennenlernen!
Basler aviator for Medical Diagnostic Imaging
Basler aviator: Hohe Leistung und perfekte Bilder
  • Auflösungen von 1, 2 (4:3 und HDTV) und 4 MP
  • Max. Bildrate von 120 Bilder pro Sekunde
  • Standardisierte GigE- und Camera Link-Schnittstelle
  • Hervorragende Linearität, hoher Kontrastumfang und niedriges Bildrauschen
Basler pulse for Medical Diagnostic Imaging
Basler pulse: Leichtgewicht im bestechendem Design
  • Kleine Bauform mit elegantem Metallgehäuse
  • Ein-Kabel-Lösung mit USB3 Vision-Technologie und niedrigem
    Stromverbrauch von nur 1,3 Watt
  • Global-Shutter- und Rolling-Shutter-Optionen mit Bildraten bis zu 54 fps
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Applikation in dem Bereich der medizinisch-diagnostischen Bildgebung. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Medical-Anwendung?
Fragen Sie uns!

Basler auf der analytica 2016

Zu den Show-Highlights

Broschüre - Medical & Life Sciences

Hier finden Sie Baslers Broschüre für Medical & Life Sciences.

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.