Imaging Verfahren im Operationsumfeld  - Ärzte im OP-Saal

Imaging Verfahren im Operationsumfeld

Höchste Präzision für gestochen scharfe und klare Bilder

Für Imaging Verfahren im Operationsumfeld bedarf es präziser Darstellungen komplexer und feinster anatomischer Strukturen in Echtzeit. Basler Kameras bieten hierfür zuverlässig hochauflösende und gestochen scharfe Bilder mit hohem Kontrast und exakter Farbtreue. So wird eine optimale Ausgangssituation zur intraoperativen Betrachtung, für die Bildanalyse und Simulation, zur Dokumentation, Präsentation und Diskussion im operativen Umfeld, z.B. im Rahmen von lichtmikroskopischer und fluoreszenzbasierter intraoperativer Visualisierung, minimalinvasiver computer- und roboter-assistierter Chirurgie oder intraoperativer Navigation, geschaffen.

Typische Einsatzgebiete:

  • Lichtmikroskopisch/stereoskopische und fluoreszenzbasierte intraoperative Visualisierung
  • Minimal-invasive, computer- und roboterassistierte Chirurgie
  • Intraoperative Navigation
  • Monitoring

Geeignete Kameras

Basler ace for Surgical Imaging
Basler ace: Herausragende Leistung, Schnelligkeit und Flexibilität
  • Höchst sensible Farb- und Monochrom-Kameras, sowie NIR-Varianten
  • Hohe Geschwindigkeiten für authentische Live-Bilder
  • Farbtreue und hoher Kontrastumfang zur Analyse von Farbabstufungen
  • Besonders geeignet: acA1300-200um/uc, acA1920-155um/uc, acA2500-60um/uc
Basler ace Kameraserie kennenlernen!
Basler pulse for Surgical Imaging
Basler pulse: Leichtgewicht im bestechendem Design
  • Kleine Bauform mit elegantem Metallgehäuse
  • Ein-Kabel-Lösung mit USB3 Vision-Technologie
  • Niedriger Stromverbrauch von nur 1,3 Watt
  • Global-Shutter- und Rolling-Shutter-Optionen mit Bildraten bis zu 60 fps
Basler dart for Surgical Imaging
Basler dart: Kleine Boardlevel-Kamera
  • Bareboard: 27 mm x 27 mm klein und 5 g leicht
  • S- und CS-Mount: nur 29 mm x 29 mm bei 15 g
  • Beliebte Aptina CMOS-Sensoren mit Auflösungen bis zu 5 MP und 60 fps
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Einstiegspreise ab 99 €
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihr Imaging Verfahren im Operationsumfeld.
Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Medical-Anwendung?
Fragen Sie uns!

Basler auf der analytica 2016

Zu den Show-Highlights

Broschüre - Medical & Life Sciences

Hier finden Sie Baslers Broschüre für Medical & Life Sciences.

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.