Dermatology examination

Dermatologie

Verlässlichkeit ohne Kompromisse

Die Dermatologie beinhaltet zahlreiche Bildanalysen z.B. im Rahmen der Krebs-Früherkennung, der Diagnostik von Hautläsionen, der Beobachtung von Wundheilungsprozessen oder in der Kosmetik zur detaillierten Analytik der Gesichtshaut. Hierbei werden exzellente Bildqualität in Echtzeit, hervorragende Farbwiedergabe und Empfindlichkeit erwartet, die die Bildbetrachtung, -dokumentation- und detaillierte Analyse ermöglichen.

Basler Kameras passen sehr gut in die hier typischen Einsatzbereiche wie Dermatoskopie oder diagnostischer und kosmetischer Hautanalyse.

Geeignete Kameras

Basler ace for Dermatology
Basler ace: Herausragende Leistung und höchste Flexibilität
  • Hohe Geschwindigkeiten für authentische Live-Bilder
  • Auflösungen bis zu 14 MP
  • Farbtreue und hoher Kontrastumfang zur Analyse von Farbabstufungen
  • Besonders geeignet: acA1920-155uc, acA2500-60uc, acA4600-10uc
Basler beat for Dermatology
Basler beat: Brillante CMOS-Bildqualität
  • Hochauflösender 12-Megapixel-Sensor
  • Mehr als 62 fps
  • Hohe Bandbreitenverbindung für maximale Erfassungsgeschwindigkeit mit Camera Link
  • Kompatibilität mit allen gängigen Framegrabbern
Basler beat Kameraserie kennenlernen!
Basler dart for Dermatology
Basler dart: Kleine Boardlevel-Kamera
  • Bareboard: 27 mm x 27 mm klein und 5 g leicht
  • S- und CS-Mount: nur 29 mm x 29 mm bei 15 g
  • Beliebte Aptina CMOS-Sensoren mit Auflösungen bis zu 5 MP und 60 fps
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Einstiegspreise ab 99 €
Basler pulse for Dermatology
Basler pulse: Leichtgewicht im bestechendem Design
  • Kleine Bauform mit elegantem Metallgehäuse
  • Ein-Kabel-Lösung mit USB3 Vision-Technologie
  • Niedriger Stromverbrauch von nur 1,3 Watt
  • Global-Shutter- und Rolling-Shutter-Optionen mit Bildraten bis zu 60 fps
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Applikation in dem Bereich der Dermatologie. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Medical-Anwendung?
Fragen Sie uns!

Basler auf der analytica 2016

Zu den Show-Highlights

Broschüre - Medical & Life Sciences

Hier finden Sie Baslers Broschüre für Medical & Life Sciences.

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.