Sportanalyse - Beine auf dem Laufbahn

Andere Anwendungen

Herausragende Bildqualität und höchste Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen

Digitale Bildgebung und -verarbeitung unterstützen und prägen heute maßgeblich die Praxis im Medical & Life Sciences Markt. Durch den hohen Performance Standard, die Zuverlässigkeit und lange Erhältlichkeit, sowie das herausragende Preis-Leistungs-Verhältnis eignen sich die Basler Kameras für eine Vielzahl weiteren Anwendungen in diesem Bereich.

Ein solches Anwendungsgebiet ist zum Beispiel die Telemedizin. Zuverlässige Bildgebung ist hier ein grundlegendes Element, da Diagnostik und Therapie unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwischen Arzt, Therapeut und Patienten oder auch zwischen zwei sich konsultierenden Ärzten mittels Telekommunikation stattfindet.

Andere Bereiche, aus denen bildgebende Verfahren heute nicht mehr wegzudenken sind, sind beispielsweise die 3-dimensionale Körperanalyse zur Vorbereitung plastischer und rekonstruktiver Operationen oder die Bewegungserfassung und -analyse in Orthopädie und Rehabilitationsmedizin. Immer mehr digitale Kameratechnologie wird sehr gewinnbringend im Rahmen der Patientenüberwachung eingesetzt, z.B. in medizinischen Einrichtungen mit Intensiv- und kritischer Pflege zur frühzeitigen Erkennung und Minimierung des Risikos von Komplikationen, in sicherheitsrelevanten Bereichen oder auch im Schlaflabor.

Geeignete Kameras

Basler ace for Other Applications in Medical & Life Science
Basler ace: Hoch Bildqualität, Schnelligkeit und höchste Flexibilität
  • Höchst sensible Farb- und Monochrom-Kameras, sowie NIR-Varianten
  • Farbtreue und hoher Kontrastumfang zur Analyse von Farbabstufungen
  • Ein-Kabel-Lösungen: GigE mit PoE und USB 3.0
  • Hohe Geschwindigkeiten bis zu 750 Bilder fps
Basler dart for Other Applications in Medical & Life Science
Basler dart: Kleine Boardlevel-Kamera
  • Bareboard: 27 mm x 27 mm klein und 5 g leicht
  • S- und CS-Mount: nur 29 mm x 29 mm bei 15 g
  • Beliebte Aptina CMOS-Sensoren mit Auflösungen bis zu 5 MP und 60 fps
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Einstiegspreise ab 99 €
Basler pulse for Other Applications in Medical & Life Science
Basler pulse: Leichtgewicht im bestechendem Design
  • Kleine Bauform mit elegantem Metallgehäuse
  • Ein-Kabel-Lösung mit USB3 Vision-Technologie
  • Niedriger Stromverbrauch von nur 1,3 Watt
  • Global-Shutter- und Rolling-Shutter-Optionen mit Bildraten bis zu 60 fps
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Applikation. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Medical-Anwendung?
Fragen Sie uns!

Basler auf der analytica 2016

Zu den Show-Highlights

Broschüre - Medical & Life Sciences

Hier finden Sie Baslers Broschüre für Medical & Life Sciences.

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.