Bottle inspection

Nahrungsmittel & Getränke

Kameras für Produktion und Qualitätsprüfung

Steigende Qualitätsansprüche bei Nahrungsmitteln und immer schneller getaktete Herstellungsprozesse sind eine Herausforderung für Lebensmittel-Hersteller. Moderne Kameras unterstützen inzwischen flächendeckend die Produktion und Qualitätsprüfung von Lebensmitteln. Sie gewährleisten eine gleichbleibende Qualität der Nahrungsmittel und eine hohe Effizienz des Produktionsprozesses.

Basler Kameras eignen sich hervorragend für die verschiedenen Anwendungen in der Lebensmittel-Industrie. Sie bieten Ihnen:
  • hohen Dynamikbereich
  • hohe Bildraten
  • hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Typische Einsatzbereiche und geeignete Kameras

Nahrungsmittelinspektion

Die Einsatzgebiete von Kameras bei der Nahrungsmittelinspektion umfassen die Prüfung der Geometrie, Prüfung auf Fremdkörper und die Prüfung der Verpackung ebenso wie die Analyse der Nahrungsmittelqualität auf Unversehrtheit.
Basler ace
Basler ace: Besonders klein, günstig und leistungsstark
  • Breites Sensor-Portfolio: von CCD über CMOS Sensoren und ausgewählten NIR-Varianten
  • Stabilität und Flexibilität dank USB3 Vision, GigE Vision und Camera Link Standards
  • Höchste Geschwindigkeiten dank der Bandbreite von USB 3.0 oder Camera Link
Basler aviator
Basler aviator: Hohe Leistung, perfekte Bilder, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Auflösungen von 1, 2 und 4 MP, color Modelle verfügbar
  • Max. Bildrate von 120 fps für hohe Scan Geschwindigkeiten
  • Standardisierte GigE- und Camera Link-Schnittstelle mit flexibler Kabellänge für fexiblen Einbau in Produktionsanlagen und unterschiedliche Durchsatzraten
Basler beat
Basler beat: Brillante CMOS-Bildqualität und bewährtes Design
  • Hochauflösender 12-Megapixel-Sensor
  • Mehr als 62 fps
  • Kompaktes und robustes Gehäuse für einfache Integration
  • Sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Hohe Bandbreitenverbindung für maximale Erfassungsgeschwindigkeit mit Camera Link

Basler beat Kameraserie kennenlernen!
Basler dart
Basler dart: Klein, flexibel und 100% USB3 Vision-konform
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ab 99 Euro
  • Von 1,2 bis 5 MP
  • Bis zu 60 fps für schnell bewegte Teile
  • Erhöhte Kamerageschwindigkeit durch reduzierte AOI
Basler pilot
Basler pilot: Exzellente Bildqualität, schlankes Design, leicht zu integrieren
  • Auflösungen bis 5 MP
  • Max. Bildrate von 210 fps für schnelle Scan Geschwindigkeiten
  • Hervorragende Bildqualität
  • Color und mono verfügbar
Basler scout
Basler scout: 50 Modelle, weltweit bewährt, besonders vielseitig einsetzbar
  • Auflösungen bis 2 MP
  • Max. Bildrate von 120 fps
  • Standardisierte GigE- und FireWire-b-Schnittstelle
  • Kleines, stabiles Gehäuse für leichte Integration
Basler racer
Basler racer: Außergewöhnliche Leistung - geringer Platzbedarf
  • Sehr gute Dynamik und geringes Rauschen für beste Bildqualität
  • Auflösungen: 2k, 4k, 6k, 8k und 12k
  • Max. Zeilenrate von 80 kHz über Camera Link und  von 51 kHz über GigE
  • PoCL(Power over Camera Link)-Funktionalität
Basler runner
Basler runner: Kompakt, kostengünstig, hervorragende Bildqualität
  • Tri-lineare 2k-Farbkamera
  • Bildrate von 9,20 kHz
  • Standardisierte GigE-Schnittstelle
  • 100% qualitätsgeprüft und kalibriert für konstant hohe Leistung

Basler runner Kameraserie kennenlernen!
Basler sprint
Basler sprint: Schnell, schneller, sprint
  • 2k, 4k und 8k Auflösung
  • Max. Zeilenrate von 140 kHz mit AOI bis 280 kHz
  • Besonders hohe Empfindlichkeit bei kurzen Belichtungszeiten
  • Mono und color verfügbar

Flascheninspektion

Die Einsatzgebiete von Kameras bei der Flascheninspektion umfassen die Qualitätsprüfung von Verschlüssen und Flaschenköpfen, die Prüfung auf Sprünge und Materialfehler sowie Füllstandskontrolle.
Basler ace
Basler ace: Besonders klein, günstig und leistungsstark
  • kleine Bauform ermöglicht  Installation auch bei geringem Platzangebot Ein-Kabel-Lösung über GigE mit PoE, Camera Link mit PoCL, USB 3.0 spart Kosten und ermöglicht einfache Verkabelung
  • Stabilität und Flexibilität dank USB3 Vision, GigE Vision und Camera Link Standards
  • robustes Industriegehäuse
Basler aviator
Basler aviator: Hohe Leistung, perfekte Bilder, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Auflösungen von 1, 2 und 4 MP, color Modelle verfügbar
  • Max. Bildrate von 120 fps für hohe Scan Geschwindigkeiten
  • Standardisierte GigE- und Camera Link-Schnittstelle mit flexibler Kabellänge für fexiblen Einbau in Produktionsanlagen und unterschiedliche Durchsatzraten
Basler beat
Basler beat: Brillante CMOS-Bildqualität und bewährtes Design
  • Hochauflösender 12-Megapixel-Sensor
  • Mehr als 62 fps
  • Kompaktes und robustes Gehäuse für einfache Integration
  • Sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Hohe Bandbreitenverbindung für maximale Erfassungsgeschwindigkeit mit Camera Link

Basler beat Kameraserie kennenlernen!
Basler dart
Basler dart: Klein, flexibel und 100% USB3 Vision-konform
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ab 99 Euro
  • Von 1,2 bis 5 MP
  • Bis zu 60 fps für schnell bewegte Teile
  • Erhöhte Kamerageschwindigkeit durch reduzierte AOI
Basler pilot
Basler pilot: Exzellente Bildqualität, schlankes Design, leicht zu integrieren
  • Auflösungen bis 5 MP,  max. 210 fps
  • Standardisierte GigE-Schnittstelle
  • Hervorragende Bildqualität
  • Kleines, stabiles Gehäuse für leichte Integration
Basler scout
Basler scout: 50 Modelle, weltweit bewährt, besonders vielseitig einsetzbar
  • Auflösungen bis 2 MP
  • Max. Bildrate von 120 fps
  • Standardisierte GigE- und FireWire-b-Schnittstelle
  • Kleines, stabiles Gehäuse für leichte Integration

Success Stories

Hier finden Sie Beispiele, in denen Basler Kameras erfolgreich zum Einsatz kommen.
Basler Kameras für Check-Out-Systeme
Kalt, kultig, köstlich: Basler scout in eisiger Mission
Überwachung der Produktion von Speiseeis mit der Basler scout.
Laden Sie hier die Success Story herunter
Basler scout in biscuit production
Kekse in guter Form – Basler GigE Kameras optimieren die Keksproduktion
Qualitätskontrolle bei der Keksproduktion mit der Basler scout. Diese Success Story ist nur auf English verfügbar.
Laden Sie hier die Success Story herunter.
Basler scout in bottle inspection
Machine Vision bei Napa Valley  Weinen
Flascheninspektion mit der Basler scout. Diese Success Story ist nur auf Englisch verfügbar.
Laden Sie hier die Success Story herunter.

Fragen Sie uns

Haben Sie Fragen zu unseren Kameras im Zusammenhang mit Ihrer Anwendung im Bereich Nahrungsmittel und Getränke? Wir helfen Ihnen gerne.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Fabrikautomation?
Fragen Sie uns!

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.