Automobile production line

Automobilindustrie

Neueste Technologien in der Automobilherstellung

Moderne Bildverarbeitungssysteme finden bei der Qualitätskontrolle oder bei der Prozesssteuerung heute durchgehend Verwendung. Mittlerweile sind solche Kontroll- und Inspektionssysteme nicht nur bei den Automobilherstellern, sondern auch bei deren Zulieferern und in Werkstätten anzutreffen. Digitalkameras überprüfen beispielsweise O-Ringe für den Einsatz in ABS-Systemen direkt bei den Zulieferern. Und in Werkstätten erleichtern Systeme zur optischen Achsvermessung die Arbeit.

Basler Kameras eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Automobilindustrie. Sie bieten Ihnen:
  • hohe Bildqualität
  • hohe Geschwindigkeiten
  • hohe Zuverlässigkeit
  • kleine Bauform
  • Schockresistenz

Typische Einsatzbereiche und geeignete Kameras

Steuerungstechnik, Robotersteuerung und Positionierung (Roboter Guidance)

Die Einsatzgebiete von Kameras bei Steuerungstechnik, Robotersteuerung und Positionierung (Roboter Guidance) umfassen z.B. Schweißnaht-, Spaltmaß- und Qualitätskontrolle, Montageaufgaben und Identifikation sowie Lagebestimmung.
basler ace
Basler ace: Besonders klein, günstig und leistungsstark
  • Durch I/O-Konnektor minimale Verzögerungs- und Jitter-Zeiten und dadurch höchste Präzision
  • Umfangreiche Firmware-Features für smarte Anwendungen
  • Flexibilität in der Verkabelung dank 100m Kabellänge mit GigE
Basler beat
Basler beat: Brillante CMOS-Bildqualität und bewährtes Design
  • Hochauflösender 12-Megapixel-Sensor
  • Mehr als 62 fps
  • Kompaktes und robustes Gehäuse für einfache Integration
  • Sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Hohe Bandbreitenverbindung für maximale Erfassungsgeschwindigkeit mit Camera Link

Basler beat Kameraserie kennenlernen!
Basler dart
Basler dart Serie: Klein, flexibel und 100% USB3 Vision-konform
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ab 99 Euro
  • Global Shutter Sensor für  bessere Bewegtbilderkennung
  • Besonders niedrige Leistungsaufnahme und geringe Hitzeentwicklung

Basler dart Kameraserie kennenlernen!
Basler pilot
Basler pilot: Exzellente Bildqualität, schlankes Design, leicht zu integrieren
  • Auflösungen bis 5 MP,  max. 210 fps
  • Standardisierte GigE-Schnittstelle
  • Hervorragende Bildqualität
  • Kleines, stabiles Gehäuse für leichte Integration

Basler pilot Kameraserie kennenlernen!
Basler scout
Basler scout: 50 Modelle, weltweit bewährt, besonders vielseitig einsetzbar
  • Auflösungen bis 2 MP
  • Max. Bildrate von 120 fps
  • Standardisierte GigE- und FireWire-b-Schnittstelle
  • Kleines, stabiles Gehäuse für leichte Integration

Basler scout Kameraserie kennenlernen!

Code-Erkennung

Die Einsatzgebiete von Kameras bei Code-Erkennung umfassen die Identifizierung von unterschiedlichsten Codes wie z.B. Data Matrix Codes aber auch Farbcodes und Klarschriften (OCR/OCV optical character recognition bzw. verification) speziell auf Oberflächen aus Metall.
Basler ace
Basler ace: Besonders klein, günstig und leistungsstark
  • AOI kann Aufnahme an Code-Größe anpassen
  • Setzen eines AOIs erhöht die Framerate
  • Umfangreiche Firmware-Features für smarte Anwendungen
Basler dart
Basler dart: Klein, flexibel und 100% USB3 Vision-konform
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ab 99 Euro
  • 1,2 bis 5 MP
  • Bis zu 60 fps für schnell bewegte Teile
  • Für eine erhöhte Kamerageschwindigkeit kann AOI an Code-Größe angepasst werden

Basler dart Kameraserie kennenlernen!

Success Stories

Hier finden Sie Beispiele, in denen Basler Kameras erfolgreich zum Einsatz kommen.
Basler scout in automotive industry
Messung von Sicherheitskritischen Komponenten in der Automobilindustrie
Qualitätssicherung bei Airbags mit der Basler scout. Diese Success Story ist nur auf Englisch verfügbar.
Laden Sie hier die Success Story herunter.
Basler scout in car head lamp tests
Basler Camera in Test-Tools für Frontscheinwerfer
Produktions- und Test-Maschinen für die automatische Ausrichtung von Auto-Frontscheinwerfern. Diese Success Story ist nur auf Englisch verfügbar.
Laden Sie hier die Success Story herunter.

Fragen Sie uns

Haben Sie Fragen zu unseren Kameras im Zusammenhang mit Ihrer Anwendung in der Automobilherstellung? Wir helfen Ihnen gerne.

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Fabrikautomation?
Fragen Sie uns!

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor

BCON – Baslers Interface für LVDS

Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungssystem.
Erfahren Sie mehr
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.