镜头选型助手

请输入您的应用参数,我们即可帮您找到适合的镜头型号。
计算中未考虑镜头的最小操作距离(MOD)。如有任何问题,请联系我们的支持团队

Info
*
*
第 1 步 选择相机系列和型号
第 2 步 请输入已知值: 选项1:工作距离和目标高度或目标宽度
选项2:一个视角(工作距离可选
选项3:焦距(工作距离可选)
第 3 步 计算缺省值,并显示相应匹配的镜头。 如需运行新的计算,请按下“重置”。
  • 1/2.5"
    • Basler
      4 mm

    • Basler
      6 mm

    • Basler
      8 mm

    • Basler
      12 mm

    • Basler
      16 mm

    • Basler
      25 mm


  • 2/3"
    • Computar
      8 mm

    • Computar
      12 mm

    • Computar
      16 mm

    • Computar
      25 mm

    • Computar
      35 mm

    • Computar
      50 mm

    • Computar
      75 mm

    • Edmund Optics
      8.5 mm

    • Edmund Optics
      12 mm

    • Edmund Optics
      16 mm

    • Edmund Optics
      25 mm

    • Edmund Optics
      35 mm

    • Edmund Optics
      50 mm

    • Ricoh
      6 mm

    • Ricoh
      8 mm

    • Ricoh
      12 mm

    • Ricoh
      16 mm

    • Ricoh
      25 mm

    • Ricoh
      35 mm

    • Ricoh
      50 mm


  • 1"
    • Kowa
      6 mm

    • Kowa
      8 mm

    • Kowa
      12.5 mm

    • Kowa
      16 mm

    • Kowa
      25 mm

    • Kowa
      35 mm

    • Kowa
      50 mm

    • Kowa
      75 mm

    • Other
      8 mm

    • Other
      12.5 mm

    • Other
      16 mm

    • Other
      25 mm

    • Other
      50 mm


 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。