Basler相机的竞争优势: Basler ace acA1300-200um更高的成像质量,更出众的价格

ON Semiconductor PYTHON芯片是目前机器视觉领域最强大的芯片之一。它们集卓越成像质量和高速成像于一身,因而非常适合许多机器视觉应用的极具挑战性的任务,例如半导体行业中的质量控制或检测任务。

但是,仅仅依靠芯片仍无法保证可获取到优质图像,相机对芯片性能的支持影响重大。为了得到横向的比较数据,我们将其中一款Basler ace USB 3.0相机(acA1300-200um)与竞争对手的两款USB 3.0相机进行比较,每款均装配ON Semiconductor PYTHON 1300芯片。最终测试结果显示,尽管三款被测相机均采用了相同芯片,但其成像质量在某种程度上却存在着很大的差异。

在不同照度条件下进行测试

在比较测试期间,通过模拟不同的光线条件,来检测在这些条件下成像质量的特点。三款相机的测试条件完全相同: 每款相机均装配Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"镜头,分别进行测试。

在第一次测试中,我们在昏暗的环境中使用X-Rite Color Checker将场景照亮,照度为1 lux(超低光照)。每款相机的增益分别针对相同的曝光时间(200 ms)进行调整,直到Color Checker的白场显示150 DN的灰度中值。

在进一步的比较测试中,我们使用8.8 lux(低光照)的LED光源照亮场景,从而创建亮度更高的环境。在这种情况下,曝光时间设置为恒定值20 ms,同样,对增益进行足够的调整,直到灰度中值达到150 DN。

在昏暗的环境中,竞争对手的相机拍摄的图像出现了竖条纹(竞争对手的相机1)或横条纹(竞争对手的相机2),而ace拍摄的图像则比较均匀(参见图2)。在亮度更高的环境中,竞争对手的相机2拍摄的图像仍有竖条纹。

ace相机在测量DSNU(EMVA1288暗信号非均匀性)时也获得了最佳值。因此,ace的固定模式噪声较低,这也是Basler相机在昏暗环境中获得最均匀图像的原因。
图1: 超低光照测试图,橙色框显示了以下放大倍数。
图2: 测试图的放大图 - 1.0 lux照度环境中每款相机的噪声特点

测试结果总结

尽管相机的测试条件完全相同,但它们的成像质量各不相同。尤其是,在不断变化的光线条件下进行比较时,Basler ace相机凭其出色的成像质量取得了客户方面的高度认可。

外形小巧、价格实惠、功能强大 – Basler ace相机

被测试的Basler ace相机acA1300-200um不仅为用户提供极佳的成像质量,还提供200 fps的高帧速率,且价格非常实惠。此外,两个GPIO接口(标准I/O)很灵活。紧凑精巧的29 mm x 29 mm外壳是便于系统集成的因素之一。而且,USB 3.0接口用起来非常方便。

装配ON Semiconductor PYTHON 1300芯片的ace适用于任何环境,能够满足高性能相机对高帧速率和出色成像质量的需求。最后,同样重要的一点是,出众的性价比也是一个优势。

欢迎亲自体验acA1300-200um和ace相机系列的其他型号。 如需更多信息,请访问:www.baslerweb.com/new-acewww.baslerweb.com/pgi

相机快速查询

查找产品

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。