pylon User Survey 2017

2017年pylon用户调查

我们诚邀您参加pylon相机软件套装用户调查,这对我们进一步完善系统帮助很大。我们期待收到您的反馈!

立即参与

Linux x86版pylon

pylon相机软件套装是由易于使用的SDK、驱动程序和工具组成的软件包,可用于使用运行Windows、Linux或OS X操作系统的PC操作任何Basler相机。且它可自由选择使用最新相机型号和功能。

单击此处下载Linux x86版Basler pylon软件、读我文件以及Linux x86版pylon文档。

Linux x86版pylon优势一览。

  • 无限制支持Basler GigE以及USB 3.0相机
  • BCON相机的配置支持
  • 支持32与64位x86体系架构
  • 为桌面和嵌入式系统定制
当前的Linux x86版pylon在所有当前Linux内核版本上运行(LSB 4.1 — 在读我文件中可以找到更多详细信息)。

pylon 5 – 更快、更小、更简单!

因推出pylon 5相机软件套装,Basler成为第一个提供使用新GenICam 3技术的软件的相机制造商。

更快: 得益于GenICam 3,相机现在的开启速度是旧版GenICam的4倍。

更小: 与旧版GenICam相比,GenICam 3只需要约一半的内存。
使用不太强大的嵌入式系统,可受益于两项特别有利的属性。并且,新标准也有广泛的后向兼容性:只需对现有软件的代码略作修改或根本不需要修改,即使是旧款Basler相机,也能从pylon的这些创新中受益。pylon迁移指南中对所有必要改动进行了详细描述。

更简单: 新选项使复制部署更简单,可以简化向最终用户提供使用pylon SDK创建的程序的过程——只需将运行时必需的pylon文件复制到目标系统即可。因此,基于pylon的应用的重新分配过程可以更加精简,资源需求更低。复制部署同时可以简化pylon的安装,能够避免与其他制造商基于GenICam技术的机器视觉软件包产生冲突。

嵌入式系统软件开发更容易

与标准的桌面系统相比,嵌入式系统具备显著的成本优势,对视觉应用的吸引力越来越大。然而,相比标准系统,嵌入式目标的软件开发往往复杂的多,因而成本更高。

pylon简化了嵌入式系统的开发过程,可以帮助降低嵌入式开发的开发成本,降低自身的成本门槛:

  • 因为pylon支持各种操作系统(Windows、Mac OS X、Linux)和处理器架构(x86、ARM),但始终提供相同的API,应用开发(如原型)可以在标准PC上开始,之后不需要更改代码即可将其转移到包括嵌入式平台在内的不同平台。并且,现有的基于pylon的代码也可以轻松从桌面转移到嵌入式目标。
  • 无论使用何种相机接口技术(GigE、USB等),pylon始终提供相同API。这样一来,我们就可以在嵌入式环境中使用一种容易集成的即插即用相机(如USB3 Vision接口的dart相机)开始开发工作(例如在评估和原型阶段),然后再切换到另一个接口(如采用BCON接口的dart)。此切换无需修改代码或者只需要小幅度修改代码即可完成。

相机快速查询

查找产品
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。