pylon 4 for linux

Linux版pylon

pylon相机软件套装是由功能强大的SDK、驱动程序和工具组成的软件包,可使用Windows 或Linux PC操作任何Basler相机。它可让您不受限制地使用最新的相机型号和功能。

单击此处下载Linux版Basler pylon软件、Read Me文件以及Linux版pylon文档。

Linux版pylon 的功能概述

  • 无限制支持Basler GigE以及USB 3.0相机
  • 支持32与64位x86体系架构
Linux版pylon 的最新版本可运行于所有相当新的Linux内核版本上(x86上的LSB 4.1,ARM上的3.x)
更具体的信息,请查看Read Me文件。

pylon 5 – 更快、更小、更简单!

因推出pylon 5相机软件套装,Basler成为第一个提供使用新GenICam 3技术的软件的相机制造商。

更快: 得益于GenICam 3,相机现在的开启速度是旧版GenICam的4倍。

更小: 与旧版GenICam相比,GenICam 3只需要约一半的内存。
这两项功能在性能较低的系统(如Raspberry Pi等基于ARM的嵌入式平台)上更是别具优势。新标准也有广泛的向后兼容性:只需对现有软件的代码略作修改甚至根本不需要修改;而旧款Basler相机也能获益于pylon的这些创新。pylon迁移指南中对必要的改动进行了详细描述。
更简单——得益于pylon使得简单复制部署过程成为可能,可空前方便地将SDK交付给最终用户。因此pylon的安装可以做到与其他制造商基于GenICam技术的机器视觉软件包没有冲突。

相机快速查询

查找产品
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。