GigE相机

千兆网(GigE)是当前最常用的工业相机图像处理界面。可在此处详细了解GigE的优势以及哪些Basler相机配备了GigE接口。
工业图像处理所用的GigE接口是通过2006年年中正式采用的GigE Vision标准定义的。GigE相机最大的优势是其高速数据传输量(100 MB/s)和最长可达100 m的线材长度:这些因素使千兆网(GigE)成为普遍选用的数字接口。

与几项旧的接口技术不同,GigE不需要图像采集卡,可大大降低成本。这一接口的另一项优势是可以很容易地实现与多台相机的结合—— 由此,可以很方便地设置多相机应用。

此外,GigE接口提供了单线材解决方案的可能性。带有PoE(Power over Ethernet,以太网供电)的相机可通过数据线供电。

Basler GigE相机可使用最新一代的CCD和CMOS感光芯片。

GigE Vision相机

GigE Vision标准是千兆网(GigE)标准中与物理接口并行定义的,最初发起者是机器视觉行业多家公司所组成的一个委员会。在由AIA(Automated Imaging Association,自动成像协会)所监控的这一标准开发过程中,Basler扮演了领军者的角色。

得益于全行业统一标准,GigE Vision兼容相机可以为新的型号所替换,且不需要改变软件。基于软件库,千兆网(GigE) 相机还可方便地集成到所有图像处理软件。

GigE接口/GigE Vision标准优势的概述:


  • •    数据传输速率可高达100 MB/s
  • •    配有适用于几乎所有PC硬件的标准接口
  • •    基础架构简单,可应用于多相机系统
  • •    长距离线材: 长达100 m
  • 单线材解决方案: 通过数据线对相机供电(PoE – Power over Ethernet,以太网供电)
  • 实现对现有以太网基础架构的利用
  • 可方便地集成到所有的图像处理应用(库)
  • 通过千兆网(GigE)和GigE Vision标准实现了高度的标准化
*
*
*
*
*

相机快速查询

查找产品
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。