The new ace with IMX174 and PYTHON CMOS sensor

Basler ace: 现配有 Sony IMX以及 ON Semiconductor PYTHON 感光芯片

Basler ace 家族在不断扩大:装配了最新的 ON Semiconductor PYTHON、Sony IMX174,IMX249,IMX250, IMX264,IMX252和 IMX265 感光芯片的新一代 ace 相机使一切尽善尽美。该款新型相机配备了最现代化的全局快门技术,提供了从 VGA 到 500 万像素的分辨率,特别是将小巧外形和高性能的大尺寸 CMOS 芯片集于一身,无与伦比。
除此之外,史蒂夫还了解了功能强大的新 CMOS 感光芯片的优势。观看我们的视频,看看是什么促使他作出这项决定。

装配了 Sony IMX芯片的 Basler ace 相机型号特点一览:
  • 全局快门技术
  • 分辨率:230 万、300 万、500 万像素
  • 帧速率为 50 fps (GigE) 或 164 fps (USB 3.0)
  • 量子效率高过 70%
  • 动态范围广(约 70 db)
  • 噪点比超低
  • 灵敏度高
  • 可在光线条件不佳的情况下提供极高的图像质量,可与 CCD 芯片媲美
  • 适用于非常有挑战性的应用(例如显微镜、医疗技术、交通技术)
  • 具备强大的内部成像优化技术——PGI,其中包含锐化改善、去噪、彩色抗锯齿和5x5去拜耳化一系列功能的独特组合。
  • 体积小(最小为 29 mm x 29 mm x 29 mm,重 80 g)
  • 性价比出众
相机型号有:

相机型号

分辨率

速度

感光芯片

黑白/彩色

接口

尺寸 (mm)

acA1920-155uc

230 万像素

164 fps

IMX174

彩色

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-155um

230 万像素

164 fps

IMX174

黑白

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-50gc

230 万像素

50 fps

IMX174

彩色

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-50gm

230 万像素

50 fps

IMX174

黑白

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-40uc

230 万像素

41 fps

IMX249

彩色

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-40um

230 万像素

41 fps

IMX249

黑白

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-40gc

230 万像素

42 fps

IMX249

彩色

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-40gm

230 万像素

42 fps

IMX249

黑白

GigE

29 x 29 x 42

acA2040-35gc

320 万像素

35 fps

IMX265

彩色

GigE

29 x 29 x 42

acA2040-35gm

320 万像素

35 fps

IMX265

黑白

GigE

29 x 29 x 42

acA2040-55uc

320 万像素

55 fps

IMX265

彩色

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2040-55um

320 万像素

55 fps

IMX265

黑白

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2040-120uc

320 万像素

120 fps

IMX252

彩色

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2040-120um

320 万像素

120 fps

IMX252

黑白

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-20gc

500 万像素

20 fps

IMX264

彩色

GigE

29 x 29 x 42

acA2440-20gm

500 万像素

20 fps

IMX264

黑白

GigE

29 x 29 x 42

acA2440-35uc

500 万像素

35 fps

IMX264

彩色

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-35um

500 万像素

35 fps

IMX264

黑白

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-75uc

500 万像素

75 fps

IMX250

彩色

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-75um

500 万像素

75 fps

IMX250

黑白

USB 3.0

29 x 29 x 29

装配了 ON Semiconductor PYTHON 芯片的 Basler ace 相机型号特点一览:
  • 全局快门技术
  • 分辨率从 VGA 到 500 万像素
  • 帧速率达 751 fps
  • 适用于非常有挑战性的应用(例如显微镜、医疗技术、交通技术)
  • 具备强大的内部成像优化技术——PGI,其中包含锐化改善、去噪、彩色抗锯齿和5x5去拜耳化一系列功能的独特组合。
  • 体积小(29 mm x 29 mm x 29 mm,重 80 g)
  • 性价比出众
相机型号有:

相机型号

分辨率

速度

感光芯片

黑白/彩色

接口

尺寸 (mm)

acA640-750uc

VGA

751 fps

PYTHON 300

彩色

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA640-750um

VGA

751 fps

PYTHON 300

黑白

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA800-510uc

SVGA

511 fps

PYTHON 500

彩色

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA800-510um

SVGA

511 fps

PYTHON 500

黑白

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1300-200uc

130 万像素

203 fps

PYTHON 1300

彩色

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1300-200um

130 万像素

203 fps

PYTHON 1300

黑白

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-150uc

230 万像素

150 fps

PYTHON 2000

彩色

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-150um

230 万像素

150 fps

PYTHON 2000

黑白

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2500-60uc

500 万像素

60 fps

PYTHON 5000

彩色

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2500-60um

500 万像素

60 fps

PYTHON 5000

黑白

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA640-300gc

VGA

376 fps

PYTHON 300

彩色

GigE

29 x 29 x 42

acA640-300gm

VGA

376 fps

PYTHON 300

黑白

GigE

29 x 29 x 42

acA800-200gc

SVGA

240 fps

PYTHON 500

彩色

GigE

29 x 29 x 42

acA800-200gm

SVGA

240 fps

PYTHON 500

黑白

GigE

29 x 29 x 42

acA1300-75gc

130 万像素

88 fps

PYTHON 1300

彩色

GigE

29 x 29 x 42

acA1300-75gm

130 万像素

88 fps

PYTHON 1300

黑白

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-48gc

230 万像素

50 fps

PYTHON 2000

彩色

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-48gm

230 万像素

50 fps

PYTHON 2000

黑白

GigE

29 x 29 x 42

acA2500-20gc

500 万像素

21 fps

PYTHON 5000

彩色

GigE

29 x 29 x 42

acA2500-20gm

500 万像素

21 fps

PYTHON 5000

黑白

GigE

29 x 29 x 42

希望立即了解新一代 Basler ace 相机?
更多信息,请直接联系 Basler 销售团队或您的当地 Basler 经销伙伴。
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。