Basler ace with Sony IMX174 and PYTHON sensors

产品亮点

在此发现我们最新产品的亮点!了解Basler最新相机型号和关键技术数据。每当我们的产品线有所增加或推出新一代的相机,您都可以在此处了解最新信息! 眼见为实!这些页面包含了探索我们相机优势的产品和教程视频“live and in color”(生活多姿彩)。
  • 采用BCON接口的Basler dart相机

    了解我们BCON接口的dart板级相机。BCON是Basler开发的一个独特接口,为关注性价比的嵌入式视觉应用尽可能提供出众的图像处理。 了解采用BCON接口的Basler dart

  • Basler ToF相机

    适合多种应用的高分辨率3D相机:了解我们的ToF (TIME-OF-FLIGHT)相机,看看如何运用第三维度降低系统总成本和更有效地设计您的应用。 了解Basler ToF相机

  • 装配IMX和PYTHON芯片的ace

    广受市场欢迎的ace系列,现在,还可使用Sony的IMX和ON Semiconductor的PYTHON感光芯片。观看我们的视频,了解为什么开发人员Steve对此特别兴奋。 了解装配IMX和PYTHON芯片的ace

  • Basler pulse系列

    pulse相机系列采用USB 3.0接口,设计轻巧、紧凑、优雅,适合医学和生命科学、显微镜、智能交通(ITS)和零售等各种视觉应用。 了解Basler pulse

  • Basler Lenses

    为您的Basler ace、dart或pulse相机或者芯片小于1/2”的任何其他相机提供的完美配件。我们的高分辨率Basler Lenses! 了解Basler Lenses

  • Basler ace 1,000万以及1,400万像素相机

    高分辨率的ace相机型号以“平易近人”的价格提供了细节丰富的图像,且集成非常简单。 了解Basler ace 1,000万以及1,400万像素相机

我们很乐意为您提供帮助

对适合交通应用的产品存在疑问?
联系我们!

产品可用性

欲知了解感兴趣某些产品的上市时间? 这里有此页我们在一页中整理了有您需要的所有信息。马上了解!
产品可用性