embedded world

Vision for Embedded

Learn all about Basler camera modules and development kits for embedded vision at embedded world 2017. Visit us at booth 2-528!

Request Free Ticket

Basler pylon嵌入式视觉应用软件

Basler久经市场考验的pylon相机软件套装为用户提供了便于使用的SDK,它适用于嵌入式视觉产品。pylon在相机接口兼容方面非常灵活,可支持多种操作系统和处理器架构,有助于简化从标准迁移到嵌入式技术的过程。
Basler还提供了嵌入式平台(ARM和x86)pylon SDK,它拥有将相机轻松集成到各种应用中所需的一切。其中包括驱动、示例程序代码、用于C和C++应用的API,以及实用的工具,如pylon Viewer和全面的文档。

在此详细了解用于嵌入式视觉应用的pylon:


pylon嵌入式视觉应用软件优势概览

可移植性
无论您使用哪一种操作系统(Windows、Mac OS X、Linux (ARM)、Linux (x86))来创建应用,pylon的跨平台兼容性均可确保应用轻松地从一种操作系统转换到另外一种。

统一API
无论使用哪种相机接口(GigE、USB 3.0LVDS的BCON)或为哪个具体的Basler相机创建应用,pylon编程接口始终不变。将一个基于pylon的应用从一种接口技术(如USB3 Vision)转移到另一种接口技术(如LVDS的BCON),通常无需更改代码或者仅需少量更改。

可使用所有相机功能

pylon基于GenICam技术。这确保pylon始终可以使用任意一款Basler相机的全部功能。并且无需更新现有基于pylon的应用,就可以使用最新的相机功能。

投资安全
在API级别,最新的pylon版本几乎可以100%兼容最早的pylon版本,并可以兼容二者之间的版本。只需要重新编译现有代码,即可将较旧的应用更新到最新的pylon版本,以便它可以使用新的pylon功能。

为嵌入式视觉应用轻松进行相机评估和应用开发
对于软件开发,基于ARM的嵌入式应用需配备采用LVDS的BCON相机接口,通常情况下,它比标准PC系统的版本更复杂。在相机评估及软件项目的应用原型设计阶段,需要耗费更多时间和成本,而公司希望节省这些成本。然而,pylon实现了在标准Windows PC上使用即插即用接口(例如USB 3.0)进行相机评估并开发应用原型。接下来,只需少量工作就可以使用pylon将原型转换到嵌入式系统(Linux (ARM)),如通过BCON相机接口。

想详细了解pylon嵌入式视觉应用吗? 更多详情,请联系我们的销售团队

我们很乐意为您提供帮助

对嵌入式应用的产品存在疑问?
联系我们!

为集成与设计提供帮助

在将图像处理集成到嵌入式架构时需要帮助?
Basler合作伙伴网络可以助您一臂之力

手册 - 嵌入式视觉

手册 - 零售业
在这里您可以找到有关Basler嵌入式视觉系统产品线的手册。

Embedded Vision

Would you like to learn more about embedded vision technology?

Technical information

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。