embedded world

Vision for Embedded

Learn all about Basler camera modules and development kits for embedded vision at embedded world 2017. Visit us at booth 2-528!

Request Free Ticket

嵌入式视觉组件

嵌入式视觉系统的组成部分,除相机和处理板,还有很多其它组件。要建立一个稳定的解决方案,您需要与相机和应用完美匹配的组件。
我们为您提供了全面的组件产品线,其中包括镜头、线材和镜头配件。为保证您的嵌入式视觉解决方案顺利运行,我们对提供的所有配件都进行了大量测试,以确保它们与Basler相机兼容。我们与授权供应商合作,为用户提供适合嵌入式视觉应用的各种可靠组件以及高效整体系统。

优势一览:
  • 兼容组件可以简化相机集成
  • 庞大的组件产品线可以和您的相机完美匹配
  • 一站式服务,方便您找到适合您的图像处理系统的所有组件
  • 严格的质量标准保障稳定的系统性能

S口镜头

S口镜头
  • 设计小巧
  • 出众的性价比
  • 最大靶面: 1/3" - 1/1.8"   
  • 焦距: 2.1 - 50 mm
  • 光圈: 固定,F1.6 - 2.5

了解镜头

C口镜头

C口镜头
  • 极佳成像质量
  • 可变快门
  • 最大靶面: 1/2.5" - 2/3"   
  • 焦距: 4 - 75 mm
  • 光圈: 手动调节,F1.4 - 22

了解镜头

镜头接圈和垫圈

镜头接圈和垫圈
  • S口和C口镜头可以用于CS口相机
  • CS口到C口接圈
  • 将Basler lenses安装在CS口相机上所用的垫圈

了解镜头配件

USB 3.0线材

USB 3.0线材
  • 图像无损数据传输
  • 线材类型:被动式;混合延长线
  • 长度:被动式: 1 – 8 m;混合延长线: 10 m,20 m
  • 插头类型(相机端): 迷你B插头类型:直插头、90°插头、旋入式插头、非旋入式插头
  • 插头类型(主机端):非旋入式A型插头
了解USB 3.0线

Basler dart I/O板

Basler dart I/O板
  • 可简便、不间断地控制I/O
  • 尺寸: 29 mm x 29 mm

了解I/O板
您需要详细了解嵌入式视觉应用的Basler组件吗? 更多详情,请联系我们的销售团队

我们很乐意为您提供帮助

对嵌入式应用的产品存在疑问?
联系我们!

为集成与设计提供帮助

在将图像处理集成到嵌入式架构时需要帮助?
Basler合作伙伴网络可以助您一臂之力

手册 - 嵌入式视觉

手册 - 零售业
在这里您可以找到有关Basler嵌入式视觉系统产品线的手册。

Embedded Vision

Would you like to learn more about embedded vision technology?

Technical information

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。