embedded world

Vision for Embedded

Learn all about Basler camera modules and development kits for embedded vision at embedded world 2017. Visit us at booth 2-528!

Request Free Ticket

适合嵌入式视觉应用的Basler相机

Basler相机模块适合嵌入式视觉应用,它们质量稳定、符合标准、采用USB和基于LVDS的接口,并具备pylon相机软件套装,以上,只是它其中一部分优势。
Basler相机帮助实现了众多嵌入式视觉系统: 例如,相机模块可以通过USB 3.0连接到单板机或直接连接到SoC(片上系统)或FPGA(现场可编程门阵列)。您也可将Basler相机用于各种嵌入式视觉解决方案,包括
  • 便携式医疗设备
  • 自动牌照识别系统
  • 工业检测解决方案
  • 立体相机
  • 代码阅读器

Basler的嵌入式版本相机有两种,一种是USB3.0接口,另一种是具有LVDS接口的专利BCON相机。同时,Basler的pylon相机软件套装便于通过固定编程接口(API)连接相机,并且能够通过USB 3.0或BCON配置相机或通过USB 3.0进行图像处理。

适合嵌入式视觉的Basler相机模块自然也符合顶级质量标准,与所有当前机器视觉标准和GenICam兼容。

采用适合LVDS的BCON接口的Basler dart

Basler dart 相机采用Basler针对嵌入式视觉应用开发的专利BCON或LVDS接口,可以直接接入SoC或FPGA,使设计极小的嵌入式视觉系统成为可能。这尤为适合需要低水平能耗、超紧凑系统设计的移动应用,并且能保障出色的图像质量。使用相应的即插即用USB型号dart相机,便于评估dart相机系列的图像质量、性能和相机功能。并且,使用涵盖dart USB相机所有方面的评估套件会非常便捷。我们还提供了开发工具包,以简化采用BCON接口的Basler dart相机的评估,并使用其作为嵌入式视觉应用的基础。

配备BCON接口的Basler dart相机概述:

相机型号

分辨率 (H x V像素)

芯片

帧速率

黑白/彩色

接口

daA1280-54bc

1280 x 960

AR0134

54 fps

彩色

BCON

daA1280-54bm

1280 x 960

AR0134

54 fps

黑白

BCON

daA1600-60bc

1600 x 1200

EV76C570

60 fps

彩色

BCON

daA1600-60bm

1600 x 1200

EV76C570

60 fps

黑白

BCON

daA2500-14bc

2592 x 1944

MT9P031

14 fps

彩色

BCON

daA2500-14bm

2592 x 1944

MT9P031

14 fps

黑白

BCON

采用USB 3.0接口的Basler dart相机

采用符合标准的USB 3.0接口的超紧凑Basler dart相机非常适合与单板计算机一起使用。USB 3.0以高速数据传输而闻名,并且相机模块也可以连接到USB 2系统。我们很高兴为您提供评估套件,帮助您评估采用USB 3.0接口的Basler dart相机。
配备USB 3.0接口的Basler dart相机概述:

相机型号

分辨率 (H x V像素)

芯片

帧速率

黑白/彩色

接口

daA1280-54uc

1280 x 960

AR0134

54 fps

彩色

USB 3.0

daA1280-54um

1280 x 960

AR0134

54 fps

黑白

USB 3.0

daA1600-60uc

1600 x 1200

EV76C570

60 fps

彩色

USB 3.0

daA1600-60um

1600 x 1200

EV76C570

60 fps

黑白

USB 3.0

daA1920-15um

1920 x 1080

MT9P031

15 fps

黑白

USB 3.0

daA1920-30uc

1920 x 1080

MT9P031

30 fps

彩色

USB 3.0

daA1920-30um

1920 x 1080

MT9P031

30 fps

黑白

USB 3.0

daA2500-14uc

2592 x 1944

MT9P031

14 fps

彩色

USB 3.0

daA2500-14um

2592 x 1944

MT9P031

14 fps

黑白

USB 3.0

采用USB 3.0接口的Basler ace相机

Basler ace系列为您提供了众多相机选择,它们采用各种分辨率和帧速率,具备出色的图像质量。Basler ace采用了各种接口,包括USB 3.0和GigE。
选定的Basler ace相机概述:

CMOS芯片相机型号

优势

分辨率 (H x V像素)

帧速率

接口

像素大小[μm2]

快门技术

配备ON Semiconductor PYTHON芯片的ace

超高速、性价比出众

VGA -

5 MP

速度达到750 fps

USB 3.0,

GigE

4.80 x 4.80

全局快门

配备CMOSIS芯片的ace

超高速、近红外优化型号、大像素尺寸

2 MP、

4 MP

 

高达165 fps

USB 3.0,

GigE

5.50 x 5.50

全局快门

配备SONY Pregius IMX芯片的ace

出色成像质量、极高速度,适合要求严格的应用

2.3 MP -

5 MP

 

高达164 fps

USB 3.0,

GigE

5.86 x 5.86

3.45 x 3.45

全局快门

配备APTINA芯片的ace

卓越分辨率

2 MP - 14 MP

高达25 fps

USB 3.0,

GigE

2.2 x 2.2

1.67 x 1.67

1.4 x 1.4

滚动快门

需要要详细了解适合嵌入式视觉应用的Basler相机吗? 更多详情,请联系我们的销售团队

我们很乐意为您提供帮助

对嵌入式应用的产品存在疑问?
联系我们!

为集成与设计提供帮助

在将图像处理集成到嵌入式架构时需要帮助?
Basler合作伙伴网络可以助您一臂之力

手册 - 嵌入式视觉

手册 - 零售业
在这里您可以找到有关Basler嵌入式视觉系统产品线的手册。

Embedded Vision

Would you like to learn more about embedded vision technology?

Technical information

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。