BIP2-640c-dn

固定枪式网络高清相机系列

IP Fixed Box BIP2-640c-dn

高速成像、高灵敏度、外形小巧

速度比人眼还快 的 Basler BIP2-640c-dn IP 相机以极高性价比提供每秒高达 95 帧图像的高帧速率。得益于新一代 Sony CCD 感光芯片及其可伸缩红外截止滤光片所提供的整合昼/夜功能,这一 VGA 网络相机具有极高光灵敏性,特别适合于在弱光条件下进行安防监控。

此相机型号可提供:

  • 分辨率:640 x 480 像素 (CCD)
  • 最大帧速率:95 fps 灵活的感兴趣区域 (AOI)
  • MJPEG、MPEG-4 以及 H.264(High Profile 高达级别 5)视频压缩
  • 直流驱动光圈、PoE、红外截止滤光片
  • SD 卡插槽

 

 
水平/垂直分辨率 640 像素 x 480 像素
水平/垂直像素尺寸 5.6 µm x 5.6 µm
帧速率MJPEG 60 fps
帧速率MPEG-4 60 fps
帧速率H.264 95 fps
同步
  • external trigger
  • NTP
曝光控制
  • automatic
  • manual
昼夜型功能 是 (movable IR-cut filter)
音频功能
最低照度 color: 0.1 lux (F1.0/33ms), day/night: 0.03 lux (F1.0/33ms)
镜头 DC iris drive (lens not included)
图像设置
  • automatic gain
  • exposure area
  • backlight compensation
  • white balance
  • electronic shutter
  • 180° image rotation
  • anti-flicker
  • electronic PTZ via AOI (API)
  • text overlay
  • privacy masks
  • motion detection
  • multiple Areas of Interest (AOIs)
视频压缩
  • MJPEG: multiple compression levels
  • MPEG-4: SP (Level 3)
  • H.264 (MPEG-4 AVC): High Profile levels up to 5.0, Baseline Profile
视频流 multi-encoding and multi-streaming for MJPEG, H.264, and MPEG-4; VBR and CBR for MJPEG and MPEG-4, VBR, CBR, and CVBR for H.264, uncompressed YUV images, multicast and unicast
报警管理 ring buffer for pre and post alarm images, microSDHC card slot for local storage; events triggered by motion detection, or external input (real-time trigger); image upload over FTP, e-mail, or HTTP
协议
  • TCP/IP
  • HTTP
  • FTP
  • UDP
  • ICMP
  • ARP
  • DHCP
  • NTP
  • RTP
  • RTSP
  • RTCP
  • SMTP
  • IGMP
  • ZEROCONF
  • QoS Layer 3
  • SNMP
处理器
  • Multimedia Video Processor
  • FPGA
内存(RAM) 256 MB
内存(闪存) 64 MB
外壳尺寸(L x W x H) 109.7 mm x 44.0 mm x 29.0 mm, metal
操作环境
  • -10 °C - 50 °C
  • <90% relative humidity (non-condensing)
  • starting temperature: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
镜头接口
  • CS-mount
数字输入/输出(可配置) 3
连接器
  • RJ-45 connector for 10/100 BASE-T Ethernet, full or half duplex
  • 8-pin terminal for DC power
  • digital I/O
  • RS-485
电源要求 PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) or 12 to 24 VDC
功率(典型) 3.3 W
重量(典型) 210 g
符合标准
  • DIN EN 50130-4
  • FCC Class B
  • CE
  • RoHS
  • IP30
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UVV Kassen
  • ONVIF (1.02)
  • DIN EN 60068-2-6
  • DIN EN 60068-2-27
  • DIN EN 60068-2-29
  • DIN EN 60068-2-64
  • Real Time Trigger
  • External Trigger
  • YUV (I420)
  • Strobe Output
  • Strobe Delay
  • Strobe Duration
  • Multi Streaming
浏览器
  • Internet Explorer 8.0 or higher
ONVIF
项目编号 106167
IP Fixed Box BIP2-640c-dn  - 尺寸

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

Films

CAD / Technical Drawings

BIP Finder

Basler IP Camera Control

IP Camera Firmware

BIP Calculator

相机快速查询

查找产品

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机。
相机选型助手

固件

如需IP固定盒式相机的新固件,请随时联系当地的技术支持团队。

网络高清相机

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。